欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

对刀仪使用方法

  • 2022.10.27 16:08:03
  • 米思米
  • 4995

对刀仪(TOS一IN/TOS型)使用方法

●NC数控机床、加工中心的应用范例

①将操作箱切换为手动操作,在Z轴方向安装对刀仪。旋转手柄将脉冲发生器的量程调至0.1mm档。

②使刀具以0.1mm步距下降,刀尖与对力仪接触时LED(TOS-IN为蓝色,TOS为红色)亮灯。

③确认LED亮灯后,将手柄向上旋转,使脉冲发生器的量程调至0.01mm档。

④刀尖一离开对刀仪的瞬间,LED就点灯。此时刀尖与对刀仪的间隙在0.01mm以内。

⑤最后,将脉冲发生器的量程调至0.001mm档,缓慢向下旋转手柄,使力尖接触对刀仪。

⑥LED亮灯时,离基准面为50mm±0.001mm。

对刀仪使用方法

对刀仪使用方法

●刀具长度测量方法

①移动Z轴,以上述相同方法使刀尖接触对刀仪,求出LED亮灯时的数值

②刀具长度可由图3的L=A-Z-50求得,作为偏移值输入

对刀仪使用方法

 对刀仪(TOS型)用磁性导线(MGNC型)使用方法

※将对刀仪(TOS型)用于非导电性工件时,需如图4那样,将磁性导线(MGNC型)的一端连接在刀柄上,进行测量。

对刀仪使用方法

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities