欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

千分尺头的简要说明

  • 2022.11.03 13:18:54
  • 米思米
  • 1848

测量范围0mm~25mm

● MCHED一250S(直筒型)

   千分尺头的简要说明

● MCHED一250N(带螺帽套简型)

  千分尺头的简要说明


千分尺头的简要说明


千分尺头的简要说明

 千分尺头的简要说明

千分尺头呈现将外径千分尺去除了测砧和框架后的形状。虽说可以利用测杆的进、出来测量长度,但是几乎不单独使用,而是和其它测量仪器相组合,构成进给装置或挡块进行使用。

 各部分名称

千分尺头的简要说明

● 支持千分尺的部分有“直筒型”和“带螺帽套筒型”2种。

● 测量面的形状可分为用作测量装置的普通型的“平面”形状、和可以将安装部位的倾斜误差抑制在最小限度内,多用作进给装置的“球面”形状。

 安装方法

● 对于带螺帽套筒型,由于螺帽可以拆卸,将螺帽拆卸后安装在夹具上,然后再装上螺帽,即可安装完成。

● 直筒型根据条件需要进行分离式紧固、胶接、螺纹紧固等的加工,具有适用范围广泛,前后可作少量调整的优点。

 带定压装置(棘轮止动)

将千分尺头用作测量仪,必须读取数值时,为了防止测杆的过度旋进,建议使用带定压装置的产品。

千分尺头的简要说明


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities