欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

硬质合金销规

  • 2022.11.03 13:41:23
  • 米思米
  • 1977


硬质合金销规

■ 材质:量具钢(相关于SUJ)

■ 硬度:58HRC~

■ 直径公差:±0.001

■ 圆度·圆柱度:0.0005以内

■ 附件:销规夹1根


■ 特点

●  销规两端附磨损确认用的参考线,方便确认端部磨损程度。

●  校准参考线消失,磨损约1um。

硬质合金销规

 使用范例

硬质合金销规

1、孔径测量

首先将通孔用销规插入孔中,如果在紧密结合状态下恰好插入即为合格品。如果在宽松的状态下插入,请改换盲孔用销规,以能否插入来判断合格与否。

例如有硬质合金销规的规定公差时,请选择通孔用4.00、盲孔用4.05的销规。销规可按0.01mm单位/0.001mm单位任意指定。

硬质合金销规

2、孔心距测量(回距测量)

在任意的孔间插入相吻合的直径为d1、d2的销规。用千分尺测量e尺寸,可由下式求出孔间距P。

d1·d2·······销规直径

e·······千分尺测量值

硬质合金销规

硬质合金销规

3、孔的位置测量

在任意的孔中插入相吻合的直径为d的销规,测量1、2,由下式求出。

d·····销规直径

e1·e2百分表测量值


硬质合金销规

4、孔的倾斜(平行)测量

硬质合金销规

用百分表测量并求出R1、R2的位置。

R1·R2········百分表的测量值

e·······千分尺倾斜度等于硬质合金销规


特点

● 耐磨性优良,寿命是钢的20~30倍。

● 热膨胀系数小,不易受温度的影响而变形。

●  硬度高,表面不会受损伤。



选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities