欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

联轴器选型遇到困扰时

  • 2022.11.24 15:06:04
  • 米思米
  • 3196

Q 1 如何选择联轴器

A1

一般根据使用马达来选择。
常用的马达和联轴器的组合如下。

马达

联轴器

伺服马达

膜片型

步进马达

沟槽式

通用马达

十字形

不限于上述内容,还可从使用方法、装置的规格等中选择。

Q 2 哪种伺服马达用联轴器比较好

A2伺服马达适用的联轴器请从产品目录或一览表中进行选择。

Q 3 无匹配的轴孔径时该怎么办

A3

请选择孔径可追加加工的产品。
MISUMI产品分为MCSLC系列(膜片型)、CPOC系列(十字形)及MMJN系列(爪型)等。

Q 4 要变更键槽宽度时该怎么办

A4

请选择可变更键槽宽度或可进行键槽加工的产品。
MISUMI产品分为MCSLCWK系列(膜片型)、CPOC系列(十字形)及MMJN系列(爪型)等。

Q 5 偏角非常大的情况下该使用哪种联轴器

A5

请选择允许偏角30°的万向接头。
此外,无法定期涂抹润滑脂时,请使用橡胶套,填充润滑脂并使用。

Q 6 如何在高扭转刚性联轴器中选择最强大的产品

A6

高扭转刚性产品分为膜片型和刚性型。
除级别不同外还有其他选项,因此请在产品目录等中确认规格后选择合适的产品。

Q 7 膜片式联轴器中单膜片型与双膜片型哪个好

A7

双膜片型可吸收偏角、偏心,但全长将变长。
单膜片型虽然全长较短,但由于结构上不允许偏心,故仅适用于空间狭窄的场合,使用时需要特别注意定心。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities