欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

振动的表现(提高机械设计人员的生产技术水平 讲座-49)

  • 2020.03.21 22:19:10
  • 米思米
  • 1736

   在地震强度的表达中存在“震度”和“震级”。虽然这两个词都表示地震的大小,但震度用来衡量地震时摇晃程度的指标,而震级则是用来衡量地震的能量大小的指标。下面,我们将对用于振动的的一些词汇进行解说。

 1) 表示振动的4要素

 振动由以下4要素表示。

  a) 振动频率(f)
  b) 振动加速度(A)
  c) 振动速度(V)
  d) 振动位移(D)

 这4种要素具有以下关系表达式。

   =振动位移与振动频率、振动加速度的关系=

 振动加速度(A)=(2πf)2 x D(振动位移)    单位:cm/sec2

 通过变换上述公式,可以根据振动加速度(A)和振动频率(f)计算振动位移(D)。

振动的表现(提高机械设计人员的生产技术水平 讲座-49)

   从个等式中,可以看出,了减小振位移,我可以(1)减少振加速度A,(2)增加率。

振动的表现(提高机械设计人员的生产技术水平 讲座-49)

   将设备加重可以使振动频率(f)变大。在第395回的除振对策示例-(2)中的「将设备加重对策中提到了。但是,我可以看到种效果不是很有效,因它可以通以下方式减少。
   了避免共振象,改变设备的重量作变设备固有率的手段是有效的。

振动的表现(提高机械设计人员的生产技术水平 讲座-49)

   =振动位移与振动频率、振动速度的关系

 振动速度(V)=(2πf) x D(振动位移)      单位:cm/sec

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities