欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

调整螺丝的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.01 14:49:58
  • 米思米
  • 4286

 使用方法

No.

图示

用途

STEP①

调整螺丝的产品特点和使用注意事项

拧松固定螺栓。

STEP②

调整螺丝的产品特点和使用注意事项

通过用扳手转动调整螺栓(LVB),可调整底板高度。

STEP③

调整螺丝的产品特点和使用注意事项

底板高度确定后,再次锁紧固定螺栓。然后紧固锁紧螺帽(LVN)以防止底板转动。

 使用案例

调整螺丝的产品特点和使用注意事项

机构名称:
加长精密滑台

机构功能:
可以通过水平仪确认滑台的平坦度并进行调节。
调平后可用于确认加长工件的翘曲,位移量的滑台。

调整螺栓的作用:
通过多处调整螺栓的上下调节来将滑台进行调平。

了解详情,请点击调整螺丝的产品特点和使用注意事项
InCAD Library

 相关行业

电子电器


智能手机


医疗

调整螺丝的产品特点和使用注意事项


调整螺丝的产品特点和使用注意事项


调整螺丝的产品特点和使用注意事项

机器人


半导体


锂电池

调整螺丝的产品特点和使用注意事项


调整螺丝的产品特点和使用注意事项


调整螺丝的产品特点和使用注意事项

 注意事项

① 如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或者不锈钢材质的产品。
  表面处理和防锈方法请参考调整螺丝的产品特点和使用注意事项
技术参数


② 由于产品没有硬度,发生磕碰后容易产生伤痕,收货后还请注意保管。

 相关文件

金属材料及表面处理的防锈性能  请参考调整螺丝的产品特点和使用注意事项防锈技术页面
螺纹相关参数          请参考调整螺丝的产品特点和使用注意事项螺纹规格表
螺栓适用的紧固扭矩       请参考调整螺丝的产品特点和使用注意事项螺栓紧固扭矩表

 相关产品

         【经济型】线性导向轴

带法兰直线轴承 标准型


六角形支柱 两端内螺纹型

调整螺丝的产品特点和使用注意事项


调整螺丝的产品特点和使用注意事项


调整螺丝的产品特点和使用注意事项

代表型号:E-PSFJT20-325-M8


代表型号:LHIFR20


代表型号:LSBRK13-100

优点:经济型产品,性价比高


优点:高品质,低价格,短交期


优点:安装方便,适合狭小空间。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities