欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

可调角度螺栓组件的产品特点和使用注意事项

  • 2022.12.01 16:23:53
  • 米思米
  • 2120

 使用方法

图示

用途

                                                                                  可调角度螺栓组件的产品特点和使用注意事项

用于工件的夹紧(针对斜面的产品)

可调角度螺栓组件的产品特点和使用注意事项

通过锁紧螺丝的上下位置调整,来对工件的角度进行调整

 使用案例


可调角度螺栓组件的产品特点和使用注意事项

机构名称:
使用了锁紧螺丝和钢珠的角度调整机构

机构功能:
将树脂外壳置于检查位置,通过光电传感器检查树脂外壳孔是否正常。

锁紧螺丝的作用:
通过锁紧螺丝上下位置的变更,起到微量调节光电传感器发射角度的作用。

可调角度螺栓组件的产品特点和使用注意事项
了解详情,请点击可调角度螺栓组件的产品特点和使用注意事项inCADLibrary案例库

 相关行业

电子电器


智能手机


医疗

可调角度螺栓组件的产品特点和使用注意事项


可调角度螺栓组件的产品特点和使用注意事项


可调角度螺栓组件的产品特点和使用注意事项

机器人


半导体


锂电池

可调角度螺栓组件的产品特点和使用注意事项


可调角度螺栓组件的产品特点和使用注意事项


可调角度螺栓组件的产品特点和使用注意事项

 注意事项

①如对防锈有要求,请优先选择不锈钢SUS304材质的产品
表面处理和防锈方法请参考可调角度螺栓组件的产品特点和使用注意事项
技术参数
②由于本产品以夹紧工件为目的,因此前端球头不一定都会转动。(根据前端球头的铆接状况,球头有可能不可转动。)
③角座型的半球在转动之后有时为球面,而不是平面。反转时请使用胶带与磁铁以使半球转动复原。另外,不希望反转时,请使用止转型。

 相关文件

金属材料及表面处理的防锈性能
螺纹规格表

请参考可调角度螺栓组件的产品特点和使用注意事项防锈技术页面
请参考可调角度螺栓组件的产品特点和使用注意事项螺纹规格表

 相关产品

调整螺栓 内六角孔型 滚花旋钮型


金属垫圈 普通级/精密级 尺寸自由指定型


轴销螺栓

可调角度螺栓组件的产品特点和使用注意事项


可调角度螺栓组件的产品特点和使用注意事项


可调角度螺栓组件的产品特点和使用注意事项

代表型号: AJKTN10-80


代表型号: FWASB-D15.5-V5.5-T2.6


代表型号: DBB4-3-4

优点: 手动调节定位,长度可选


优点: 配合螺丝 高精度 多种类


优点: 精准定位,轴部精度高

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities