欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

运动定律-2(机械工程学与自动装置设计-12)

  • 2020.03.21 23:12:03
  • 米思米
  • 2931

   本章对运动第二定律进行说明。通过该定律可计算固定的加速度与质量设计条件下,所需要的可动力。

 (1) 运动定律

   (2)运动第二定律

   ・“物体(可动体)受到力的作用时,产生的加速度方向与力的方向一致,加速度大小与作用力的大小成正比」。

   ・作用力(F)与加速度(A)关系・・用F∝A表达。

   ・该比例的乘数用m表示,运动第二定律可表达为F=m・A。即运动方程式。

   ・该比例的乘数m为该物体的质量(mass)。

   ・因此,在设计时减轻可动体的质量,能够减少运动所需力。这与采用小型电动机相同。

   ・质量m(Kg)受到重力加速度g(m/s2)的影响,使物体移动的重力为 W=m・g(N:牛顿),将其称为重量(weight)。

   ・在别的记事中讲解过“具备运动的机构设计”中提到过,直线驱动状态下,可动板上的搬运物重量不同,达到相同加速所需旋转电动机的容量也不同。

   ・左边搬运物的质量为m、右边搬运物的为其质量的3倍即3m,两个机构想要达到相同的加速度,右边的驱动力需要是左边驱动力的3倍。

运动定律-2(机械工程学与自动装置设计-12)

   ・因此,作为高速驱动机构重要设计技术,轻量化技术值得不断追求。

运动定律-2(机械工程学与自动装置设计-12)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities