欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电极的放电间隙大小根据什么来设定,铜电极和石墨电极在这方面有什么不同?

  • 2022.12.08 17:33:18
  • 米思米
  • 2142

电极的放电间隙大小根据什么来设定,铜电极和石墨电极在这方面有什么不同?
铜电极的放电间隙有粗和精的之分,不知石墨电极的放电间隙应该如何设定?


放电加工的原理·在绝缘性加工液(煤油或纯净水等)中,电极和导电性的被加工件慢慢相对接近,当两者之间有电压存在时,由电压放电产生的热作用(5000℃),使被加工材料局部发生溶化和蒸发。

同时,在靠近放电加工部分的加工液温度上升,发生蒸发,同时产生高压力,便产生了去除工件加工部分溶化和蒸发的金属的情况。这样的加工状态持续进行,就使被加工工件形成了和电极的样子一样的形状。

●  放电加工的性能评价·放电加工的性能评价项目分为以下几项

    ①加工速度 

    ②表面粗糙度 

    ③电极的消耗率

电极消耗率是以工件被加工的体积和电极消耗的体积比来定义的。如果电极消耗率大,由于电极损耗快形状变化大,导致被加工面精度达不到。

电极的材质,放电持续时间,电流稳定性对电极消耗率的影响很大。

除了放电持续时间长,电流稳定性好使电极消耗率低,另外选用熔点高热传导率大的电极材料消耗也少。所以这是放电用电极使用铜和石墨的原因。

●  石墨电极的特点

   1.CNC加工速度快、切削性高、修整容易。
   石墨机加工速度快,为铜电极的3~5倍,对于超高(50~90mm),超薄(0.2~0.5mm)的电极,加工时不易变形。

   2.快速EDM成形、热膨胀小、损耗低。
   由于石墨的导电性比铜好,所以它的放电速度比铜快,为铜的3~5倍。同等体积下,石墨重量为铜的1/5倍,大大减轻EDM的负荷。在高温下,变形极小(同等电气条件下为铜的1/3~1/5),放电损耗为铜的1/4。

   3.重量轻、成本低。

推荐产品指南

■ 应用广泛的铜电极材料


纯铜/无氧铜
CU-P/CUOF-P

  

 电极的放电间隙大小根据什么来设定,铜电极和石墨电极在这方面有什么不同?

●  纯铜
    用途最广泛的电极铜,导电,导热性能优异。

●  无氧铜
    市售铜中纯度最高的品种。因不含氧,高温加热时不会变脆(氢脆)。


■ 电火花加工用过滤器


数控电火花机(油)用
EFLE

  

 电极的放电间隙大小根据什么来设定,铜电极和石墨电极在这方面有什么不同?

●  品种丰富,适用于各种主流电火花加工机床。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities