欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

线切割加工时容易出现断线,应该如何解决?

  • 2022.12.12 09:51:04
  • 米思米
  • 3539

线切割加工时容易出现断线,应该如何解决?

线切割(慢走丝)加工时经常会发生断线,既影响加工质量又影响加工效率,不知有没有预防和解决的方法?


线切割加工时容易出现断线,应该如何解决?

线切割放电加工的基础知识把直径Φ0.02-Φ0.3mm的线切割电极线作为工具电极,接近作为工件电极的被加工工件时,引发火花放电的加工称为线切割放电加工。

线切割放电加工的效率表示是以在单位时间内,电极线走过的表面积来表示的。

加工面粗糙度一般最大在十几µm

 

线切割加工时容易出现断线,应该如何解决?

线切割加工断线的原因

1.导丝嘴孔有磨损或污染,或则安装位置有偏差。

2.电极丝品质不良,有缠绕或压线现象。

3.导电块磨损,产生导电不良。

4.工件含有杂质、气孔等,或是没有装夹好。

5.工作液压力低,或下部滚轴旋转不良。

6.参数不匹配。

预防和解决的方法

1.对于磨损的导丝嘴要更换,并定期清洗及检查安装位置精度。

2.使用品质好的电极丝,如有缠绕或压线现象就要整理顺畅后再使用。实在没法处理的就要换新的。

3.检查导电块,有磨损的就需更换。

4.工件的材质要均匀,加工时确保安装正确牢固。

5.工作液压力低时请检查喷嘴,看是否有堵塞,请及时清洗。 下部滚轴旋转不良就需更换轴承。

推荐产品指南

线切割加工用电极线

表层未涂蜡型/3KG卷~20KG卷
EBWT

线切割加工时容易出现断线,应该如何解决?

 

● 100%纯铜原料,不含回收废铜。

● 断线发生率低,加工速率高,具有高性价比。

● 黄铜粉不易脱落,可实现稳定的长时间连续加工。



种类丰富的线切割加工用过滤器

WFLE-□ 外压型

LC-WFL□□  中心接嘴型

L-WFL□□  无接嘴型 

线切割加工时容易出现断线,应该如何解决?

线切割加工时容易出现断线,应该如何解决?

线切割加工时容易出现断线,应该如何解决?




过滤材料采用特殊折叠加工,过滤面积大副增加,延长了使用寿命。

高品质,低价格,适用于日本、欧洲、中国台湾等各种品牌线切割机。


品质稳定,种类丰富的各种配件

金刚石导丝嘴

硬质合金导电块

喷嘴

夹板

线切割加工时容易出现断线,应该如何解决?

线切割加工时容易出现断线,应该如何解决?

线切割加工时容易出现断线,应该如何解决?

线切割加工时容易出现断线,应该如何解决?

WDGM-101-□

WDES010

WNOM□□□

           EWCP(沉孔型)


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities