从事制造业的人,经常会听到JIS和ISO这类术语。这次说明一下日本和世界的“基本标准”即JIS和ISO以及由它们定义的“标准”的重要性。
什么是JIS和ISO定义的“标准”?
“标准”换个说法可以叫做“规定”。以5号电池为例。制造5号电池的厂家有很多。但是无论哪个厂家制造的5号电池都能够同样使用。尽管以前使用的是A公司的5号电池,但在更换遥控器电池时,即使把新电池换成了B公司的电池也完全没有问题。为什么呢?因为被称为“5号电池”的产品,无论是哪个厂家制造的,都会被设计成基本外形和电压是一定的产品。这就是“规定”、就是“标准”。5号电池有5号电池的标准,所有制造5号电池的厂家都会遵守该标准。因此无论是哪个厂家的干电池,我们都可以同样使用。
另外,同样的道理,如果C公司的干燥器安全标准与D公司干燥器安全标准不同,我们就无法放心地选择商品。“标准”不仅适用于尺寸和形状那样可视的项目,也适用于安全标准和程序代码那样无形的项目。
“标准”不仅会使零件和产品彼此具有互换性,还会使生活和生产活动、经济更加便利,使生产得以高效进行,还会被有效应用于保护安全和环境。
JIS和ISO就是此类标准的集合。
产品即使不遵守JIS和ISO标准,也并非就无法销售。例如图画纸,既有如A4或B5等规定了尺寸的产品,也有销售诸如星形或正方形等JIS未规定的形状的图画纸的自由。
另一方面,如包覆线的绝缘率和有害物质的使用限制等,法律和条例中也有规定“要遵守JIS”的情况。对这些项目如果不遵循标准则无法进行销售。
什么是JIS?
JIS是指“日本产业标准(Japanese Industrial Standards)”。该标准在2019年7月前被称为“日本工业标准”,但随着法律的修订而被称为“日本产业标准”。
JIS标准主要适用于在日本国内制造、销售的产品,每5年要做一次修改和修订。
与产品和零件相对应的JIS通过编号进行管理,原则上用“JIS+部门代码+编号”的组合来表示。例如以上述提到的干电池为例,其详细内容就记载于“JIS C 8500”中。“JIS C 8500”中的“C”为部门代码,指电气电子部门,编号为8500。
想要了解JIS标准的话,请参照所处理的零件和产品相对应的JIS。
什么是ISO?
ISO是指“国际标准化组织(International Organization for Standardization)”,是一个通过汇总各国标准、独自制作企划,来制定国际性标准的组织。各个国家的代表聚集在一起对国际标准进行定义。
正因为有了ISO规定的共通标准,才能够跨国连通电话和互联网,能够在国内使用海外进口的电子零件。我们平时常见的表示“紧急出口”的绿色标志,也由ISO规定的标准,因此无论去往世界何处,都能够通过同样标志找到“紧急出口”。
在ISO中有若干内容被直接翻译成日文,作为JIS标准使用。例如质量管理体系标准ISO9001就直接被翻译成日文,作为JIS Q 9001使用。
另外还有很多将原本在日本使用的JIS也适用于ISO中的例子和将以前使用的JIS标准进行修订使之与ISO相对应的例子。
总结
“标准”即为“规定”,它在使零件具有兼容性、提高生产效率方面不可或缺。汇总日本国内标准的是JIS,汇总国际标准的是ISO。