欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

静电涂装

  • 2022.12.28 11:02:41
  • 米思米
  • 1462

   静电涂装是雾化涂装的一种,是利用离心力、气压、液压等作用于雾化后的涂料微粒使其带上静电,然后通过静电吸附涂布在涂装对象(工件)上。
 众所周知,用丝绸或毛皮摩擦玻璃棒,会在玻璃棒的表面产生静电。用丝绸摩擦后的玻璃棒会产生正(+)电荷静电,用毛皮摩擦后的玻璃棒会产生负(-)电荷静电。
 带正电的物体与带负电的物体会相互吸引,而正对正、负对负则会相互排斥。
 如【图1】所示,先将涂装对象接地、将涂料雾化装置设置为高压负极,则涂装对象表面带正电荷,两者之间会形成静电场,从雾化装置喷出的涂料微粒带负电荷,所以会被吸附涂装到涂装对象上。这一涂装方式的特点在于,与手持式喷枪等手段相比,基本上不会造成涂料浪费。

静电涂装

   工业化应用的静电涂装机大体上如【表1】所示。涂料喷雾装置包括两种类型,一种是固定位置或能够在一定距离范围内移动的传送带支持型,另一种是和以往的手持式喷枪一样能够由作业人员任意使用的手持型。

【表1】静电涂装装置分类

功能

固定式

自动式

手持式

内容

涂装机机身固定,安装在涂装对象前面使用

涂装机机身配备有往复运动机构,以滑动方式使用

手持涂装机机身,任意涂装

雾化机构

空气雾化、电子雾化

空气雾化、电子雾化、真空雾化

空气雾化、真空雾化

放电电极

固定型、旋转型

固定型

固定型

电压

80~90kV

70~90kV

30~60kV

操作

半自动操作、自动操作

自动操作

手动操作

用途

少品种大量生产

少品种大量生产

多品种少量生产

生产形态

使用传送带

使用传送带

一般手动喷涂


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities