欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

溶液的热收支(节热措施)

  • 2022.12.29 14:45:12
  • 米思米
  • 1053

(1)金属的比热

 让我们来探讨下使用水的湿法表面处理工序中的热收支。在如下所示的电镀工序中,让我们去除复杂的内容做简化思考。
 电镀处理条件为室温20
℃、碱性脱脂浴温55℃、电解脱脂浴温55℃、镀镍浴温60℃、水洗温度20℃、酸洗浴温20℃,处理对象金属:黄铜材质,处理量:3000Kg/天。

溶液的热收支(节热措施)

 让我们来思考下这一工序中的热量移动,对3,000kg温度为20℃的黄铜材质进行碱性脱脂所消耗的热量如下式所示。

 加热1=金属的比热×处理量Kg×加热温差=0.385×3000×(55-20)=40,425KJ/日


 在下一步的水洗中,这些热量会被全部冷却。由于电解脱脂也是55℃,所以所需热量加热2为40,425KJ/日。在镀镍工序中,

 加热3=0.385×3000×(60-20)=46,200KJ/日。


 这些热量需求总和为40,425 + 40,425 + 46,200 = 127,050 KJ/日,而这些热量全部会随着冷却水的温度升高而被排出。由此可以看出,表面处理工序中排放的废水中,不仅仅包含水这种物质,还包含称之为热能的能量。

 【表1】中是各种金属的比热。这是将1kg金属加热或冷却1℃所需要的热能,镁和铝的数值较大,而铜、金、银的数值较小。将这些值与水进行比较,可以看出水加热和冷却的难度有多大。
 该值不同于热导率,它是用于表示金属传递热量的难易程度。

【表1】金属的比热(KJ/Kg・k)0〜100℃的平均值

金属

比热

金属

比热

锌

0.393

铜

0.377

铝

0.921

黄铜

0.385

锑

0.209

白铜

0.394

铁

0.461

镁

1.047

钢铁

0.481

镍

0.460

款

0.130

锡

0.234

银

0.213

铂

0.134

铅

0.130

水

4.186


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities