欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第37讲 模具冷却水的流量

  • 2023.01.17 16:39:22
  • 米思米
  • 1827

 为了控制模具的温度,在100℃以下时,通常采用水作为冷却媒介。通过调温器的循环水泵进行温控的冷却水,在设置于模具内部的冷却水道中循环,通过热传导和辐射来稳定模具的温度。

 通常从模具的外部无法观察冷却水的循环情况(要是模具是透明的话就能够观察了・・・)。实际上冷却水的流动方式从流体力学上来说存在"层流"和"紊流"两种模式。

 为了高效地进行模具温控,冷却水的状态最好是"紊流"状态。
 "紊流"状态可根据由流体的动粘性系数、孔的直径、流速等决定的"雷诺数"这一指标进行大致预测。
 仅限于水而言的话,为了使冷却水成为紊流,可通过采用高于一定流速的速度使水流动的方式来实现。
 也就是说,如果已确定了模具的冷却水孔的直径,为了实现紊流,只需将循环泵供给的流量保持在一定数值以上进行供给就可以了。
 在这种情况下,由于动粘性系数会因水温而变化,所以还需要通过水温来使流量变化。

 下面以【表】的形式列出了紊流域指标的数据。

【表】冷却水的紊流域极限流量(L/min)


冷却孔直径(mm)

水温(℃)

6

8

10

14

20

0.99

1.32

1.62

2.3

40

0.65

0.84

1.08

1.5

60

0.48

0.63

0.80

1.1

80

0.36

0.48

0.47

0.83

100

0.37

0.48

0.47

0.83



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities