欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第75讲 新成形材料介绍〜聚醚醚酮

  • 2023.01.19 13:16:29
  • 米思米
  • 632

 聚醚醚酮(Polyetheretherketone、PEEKR)是英国Victrex公司开发的芳香族热塑性塑料。

 熔点为330℃左右,具有优异的耐热性。通过玻璃纤维加以强化,提高强度后使用的用途也很多。

 主要应用于带有半导体及液晶面板的装置零件、投影仪灯泡外框、电池用密封件、IC用护套、连接器、汽车零件等。

 主要特征如下所示。


        1.    连续使用温度高达260℃。

        2.    耐放射线性优异。

        3.    必须将注射成型模具的型腔表面温度的设定值提高到180〜200℃。

        4.    电气绝缘性优异。

        5.    耐有机溶剂性优异。

        6.    疲劳强度高。

 ※     代表性级别示例:"PEEKR"Victrex MC株式会社

 ※     参考文献:《塑料 Vol.53 No.4》((株)工业调查会(2002年))


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities