欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第107讲 成形材料及其用途〜聚碳酸酯

  • 2023.01.19 17:02:22
  • 米思米
  • 621

 聚碳酸酯作为透明、强度高的耐热树脂,在许多领域得以广泛应用。
 最近,与ABS树脂等的合金类型也多用做工业用途。
 具有非结晶性,光线透过率良好,是非常适用于镜头及外壳类的树脂之一。强度也非常优异,特别是耐冲击性在塑料中排在前列。
 但是,易受有机溶剂侵蚀,涂抹润滑脂类及溶剂时需要加以注意。
 在注射成型过程中,流动性较差,必须将充填压力设为较高值。另外,模具温度也需要提高至80℃左右。

 具体使用示例包括如下用途。

■汽车零件

       ・   仪表板

      ・   前照灯透镜

      ・   门把手

      ・   天窗

      ・   仪表盘

      ・   轮辋盖


■电气・电子零件

       ・   手机外壳

      ・   内存条

      ・   CD光盘

      ・   DVD光盘

      ・   数码相机外壳

      ・   打印机底座

      ・   电脑外壳


■光学零件

       ・   相机镜头

      ・   非球面透镜

      ・   棱镜

      ・   导光体

      ・   护目镜

      ・   圆形屋顶

      ・   窗户玻璃


■其它

       ・   医疗用人造器官

      ・   安全帽

      ・   奶瓶

      ・   餐具

      ・   文具



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities