欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第108讲 成形材料及其用途〜PPS树脂

  • 2023.01.19 17:09:12
  • 米思米
  • 609

 PPS树脂(聚苯硫醚)是能够耐负载弯曲温度260℃左右的超级工程塑料。
 种类包括架桥型、半架桥型、直链型。
 负载弯曲温度高于焊锡的熔点,多用于适用于回流焊接用表面封装的电子零件中。
 因流动性较好,在注射成型时容易出现毛刺。
 需要将模具温度提高至130
〜150℃,因此必须调节油温或采用筒式加热器进行保温。
 以往材料价格很高,随着量产越来越多,最近已经回落至合理的价格区间。

 主要用途如下所示。

■汽车零件

       ・   电气零件

      ・   发动机周边零件

      ・   ECU外壳


■电气・电子零件

       ・   窄距连接器

      ・   铝电解电容器

      ・   CD用拾音组件

      ・   光拾音组件底座

      ・   按钮开关


■其它

       ・   厨房用水栓

      ・   混合栓

      ・   恒温器


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities