欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第117讲 点式浇口前端形状的设计

  • 2023.01.30 09:43:55
  • 米思米
  • 1082

 点式浇口结构中主要存在如下所示的问题点。

 1) 浇口前端部在成形品的表面残存突起,或造成成形品部分脱落。

 2) 填充压力及保压越高时,越不能顺利填充。

 类似问题是每次采用点式浇口时都会困扰模具设计人员的课题。
 下面对解决这些问题的技术手段进行说明。

 【图1】所示为普通点式浇口结构。不作任何考虑的浇口设计中采用类似形状。
 【图2】所示是为解决上述问题点而周全考虑后作出的设计。

第117讲 点式浇口前端形状的设计

■要点1.浇口面长度 L

 如果浇口面长度过长,切断浇口时,可能在中途切断浇口并残留突起。
 浇口面长度L推荐经验值以浇口前端直径d的1〜2倍左右的范围为宜。

■要点2.浇口开口度 A

 作为开口角度,在浇口设置锥面,加工成圆锥状。如果加工为圆锥状,在切断浇口时,在最小截面处的浇口和成形品接点部切断的可能性必定较高。
 并且,便于脱模。A的数值通常为15〜30°左右。数值越大切断效果越佳,但前端部容易出现加快磨损的趋势。

■要点3.减薄

 通过减薄使切断浇口的成形品表面进一步嵌入成形品中时,即使在切断部位残存突起,只要不超出成形品表面即可。
 设置减薄时,务必需要获得成形品设计人员的书面规格变更承诺。

■要点4.凹窝(冷胶井)

 凹窝是在设置减薄时,为保证熔融树脂能够稳定流动,在浇口及相反侧设置的与成形品通常壁厚等同程度的球面凹坑。
 设置凹窝时,也务必需要获得成形品设计人员的书面规格变更承诺。

 采用包含如上所示设计要点且通过电火花等精密机械加工的浇口时,能够大幅提高解决上述故障的几率。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities