欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

抛光研磨-1(表面调整)

  • 2023.01.30 17:57:33
  • 米思米
  • 1840

 抛光研磨是镜面加工中不可或缺的研磨方法。通常所说的抛光研磨涉及的范围很广泛,从之前讲座中阐述过的将粗糙平面打磨光滑的纸带抛光,到镜面抛光,表1中列出了抛光方法的种类和抛光精细程度。

 【表1】抛光研磨法的种类及精细程度

精加工种类

磨料

研磨材料

线速度

表面粗糙度

砂纸抛光
  研磨、
  粗加工

胶水固定
  #20~#50
  金刚砂

含氧化硅
  硬脂酸

1200~2100

35s

砂纸抛光
  研磨、
  中加工

胶水固定
  #120~#140
  金刚砂

同上

同上

18s

抛光研磨法
  磨底
  精磨
  抛光


 
氧化硅
  氧化硅
  白云石


 
氧化硅+硬脂酸
  氧化硅、氧化铁、氧化钙
 
氧化钙


  2000
~2400
  2000~2400
  2000~2400


  0.8s
  0.4s
  0.2s

 抛光研磨工作从选择抛光轮的形状和材料开始。抛光轮的材质大致分为棉和麻(剑麻)两类,其形状可分为以下几类。(参见【图1】)

(1)砂纸布轮
 这是将圆形帆布片重叠拼接缝合而成,用胶水等将抛光材料粘合固定,主要用于粗抛光。

(2)棉布轮

 这是由圆形的坯布堆叠而成,仅在中央部分钉在一起,利用旋转的离心力而产生弹性。

(3)弹性风布轮
 其特征在于,是沿布料的经纬线斜向裁剪成细长条,折叠起来后加工成圆形,所以布边不易磨损。

(4)多摺布片抛光轮
 具有很深的褶皱,并被绑成圆形,由于含有空气,因此具有良好的散热效果,并且具有良好地保留磨料能力。

【图1】从左侧开始依次是棉布轮、砂纸布轮、弹性风布轮

抛光研磨-1(表面调整)

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities