欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

铰刀的种类与优点

  • 2023.02.08 14:02:51
  • 米思米
  • 3281

 铰刀

这是用于孔精加工的刀具。
手动铰刀是安装在丝锥夹头或丝锥扳手上使用。

铰刀的种类与优点

优点

·         这一刀具是用于将金属上钻出的孔内表面精加工为指定尺寸。


铰刀加工后

利用钻头钻出的孔

真圆度

铰刀的种类与优点

铰刀的种类与优点

■ 铰刀加工是指

这是对用钻头等钻出的孔进行追加工,并将其精加工为所要求的尺寸和精度。铰刀中包括连接到丝锥夹头和丝锥扳手以手动进行孔修正的铰刀,以及安装到机器上使用的机用铰刀。

 手动铰刀

铰刀的种类与优点

优点

·         改善钻孔后的孔精度。

·         原本是手动加工用,用于最终精加工时也可作为机械用铰刀。安装在机械上使用时,建议在低转速下进行加工。

 锥度铰刀

铰刀的种类与优点

优点

·         这种铰刀是用于相同锥度定位销孔的精加工。1/50锥度时标准产品为直刃。

铰刀的种类与优点

 机用铰刀

铰刀的种类与优点

优点

·         这是广泛用于机床上的孔精加工用铰刀。具有丰富的尺寸。咬入角度约45°。

 铆钉孔铰刀(Bridge reamers)

铰刀的种类与优点铰刀的种类与优点

优点

·         这是一种修正用精加工铰刀,可用于修正打入销或杆的孔的错位,或是用于扩孔。

要点如下!

铰刀的种类与优点

· 请确认刃径(mm)及公差与要进行修正的孔径相匹配。
  · 请确认刀柄直径。
   · 机械安装时…MT1、MT3等
   · 手动作业时…丝锥夹头安装部分的直径(mm)
  · 安装在机械上使用时,通常是使用钻床等。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities