欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

中心钻杆的优点与类型

  • 2023.02.02 09:28:57
  • 米思米
  • 1319

 中心钻杆

这是用于加工中心孔的钻头。

中心钻杆的优点与类型

优点

·         由于钻头本身的排屑槽长度较短,因此具有刚性。与其他短刃型钻头相比,由于其结构上确保了切削刃形状不易发生错位,因此尽管中心钻杆原本是为了用于钻出中心孔,但是在实际使用中,也会用来进行定位,以确保利用钻头进行钻孔加工时避免出现错位。

中心钻杆的优点与类型

中心钻杆的类型

中心钻杆的优点与类型中心孔加工后的截面中心钻杆的优点与类型刀路中心(race center)

A型 60°

A型 75°

A型 90°

标准型/最为常用。

中心钻杆的优点与类型

被用于一部分中心孔。

中心钻杆的优点与类型

除了一部分中心孔外,也被用于带倒角的定位。

中心钻杆的优点与类型

B型 60°

C型 60°

R型 60°

用于保护中心孔的型号。

中心钻杆的优点与类型

用于保护中心孔的型号。

中心钻杆的优点与类型

多用于与中心有线接触的小件精密加工。

中心钻杆的优点与类型

小知识  什么是中心孔

利用各种机械加工方式加工圆柱形物体时,与刀路中心对应的孔称为中心孔。这个中心孔是所有加工的基准,对于高精度加工来说必不可少。这种加工自古以来就被称为“对心作业”。除了“对心作业”外,还有对工件的外周部分进行夹持的加工方法,称为“夹紧加工”,这是能够提升生产效率的加工方法之一。

 

要点如下!

中心钻杆的优点与类型

· 请确认刀尖直径(小径)。
  · 请确认中心孔角。
  · 请确认类型。
  · 请确认被切削材料。
  · 请选择刀具材质及是否有涂层。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities