欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

柱塞的种类与优点

  • 2023.04.21 16:45:59
  • 米思米
  • 2458

·         柱塞

·         弹簧柱塞

·         旋钮柱塞


柱塞

这种零件设计简单,可作为定位挡块机构使用。

柱塞的种类与优点

优点


·   末端带有球头,非常适合用于滑动部位的定位。

使用用途


手柄/旋钮/工件/夹具定位、立柱挡块、冲压机下模(送料卸料)等


弹簧柱塞

柱塞的种类与优点

优点


·         由于可以从顶端侧开始调整位置,因此最适合用于冲压机和模具止动、顶出、定位。

使用用途


分度板上的预备指针、夹具定位、冲压机上模(剥离附着的工件)等


旋钮柱塞

柱塞的种类与优点

使用方法(鼻锁型)

利用头部定位。

拉动旋钮则头部缩回。

将旋钮旋转90°,则头部锁定在解锁位置。

柱塞的种类与优点

柱塞的种类与优点

柱塞的种类与优点

优点


·   由于是手动将销拉入,所以最适合用于需要手动解除定位、分度的装置。

使用用途


·   支柱止动、分度、定位等


小知识 关于柱塞的压力标注


·       柱塞的压力是采用力(N 牛顿)进行标注。

·       最小压力表示柱塞末端接地,且销或球开始下沉(弹簧被压缩)所需的力。

·       最大压力表示销或球完全沉入柱塞主体内时的压力。

 

柱塞的种类与优点


要点如下!

·     请确认用途,然后选择形状。

·     请确认安装方法(拧入、插入等)。

·     请确认荷载(N)(轻载用、重载用)。

·     请确认主体材质、顶端材质(球、中心销)。

·     请确认尺寸。(外径或外螺纹直径、全长、销直径或球直径、行程等)



选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities