欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

模具弹簧的优点和按载荷分类的弹簧种类

  • 2023.04.21 16:58:16
  • 米思米
  • 3673

模具弹簧

这是用于冲压模具的螺旋弹簧。

模具弹簧的优点和按载荷分类的弹簧种类

优点


·   为了制造汽车、电机等各种冲压零件,需要制造冲压模具(冲裁模、冲孔模、弯曲模等),而模具弹簧是用作为冲压模具的构成零件之一。

·   依据各行业协会的标准,在严格的质量管理下完成制造,可在高应力、高速振动、耐热性方面发挥出优越的效果,并且有助于实现模具小型化以及延长模具寿命。

模具弹簧的优点和按载荷分类的弹簧种类

按载荷分类的弹簧种类


弹簧中包括轻小载荷(F)、轻载荷(L)、中载荷(M)、重载荷(H)、极重载荷(B)5类。


安装状态


在安装弹簧时,建议以稍稍被按压的状态(有初始压力的状态)进行安装。

模具弹簧的优点和按载荷分类的弹簧种类


要点如下!

· 弹簧的选型方法,取决于

 ①使用载荷(N)(kgf)※1kgf=9.8N

 ②弹簧外径(mm)×自由长度(mm)

 ③使用次数(○万次)

 ④弯曲量(mm)

 这4点。

· 如果超过30万次弯曲使用,则可能会导致损坏。

弹簧使用次数与压缩比的关系

模具弹簧的优点和按载荷分类的弹簧种类


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities