欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

涂料的种类-9

  • 2023.05.05 14:29:06
  • 米思米
  • 1595

(15)粉末涂料

 粉末涂料是在热塑性或热固性树脂中加入颜料、填充剂、固化剂、增塑剂等,然后制成细微粉末状的合成树脂组合物。

 热塑性粉末涂料用树脂包括氯乙烯、聚烯烃(聚乙烯)、聚酰胺(尼龙)、纤维素酯(CAB)、氟树脂等。这些涂层是通过粉末颗粒之间的热熔合而形成。

 热固性粉末涂料中的树脂材料是使用环氧树脂、丙烯酸树脂和聚酯树脂。其中,环氧树脂粉末涂料的产量较大。这些树脂在烧结前的分子量很低,但当它们被热熔合时,会因涂料中的固化剂而开始交联反应,从而转化为高分子。  粉末涂装的特征如下所示。

 [1] 由于属于无溶剂型涂料,无需担心大气污染。由于是粉末状,所以可以回收再利用。[2] 只需一次涂装即可获得厚涂膜。[3] 可实现作业自动化、全面涂膜管理、产品长寿命。[4] 作业安全性高,无需担心发生火灾。

 由于需要高温烘烤(160~200℃),因此仅限用于可进行200℃烘烤的产品。对于需要具备耐久性、耐候性、耐腐蚀性、质感的产品来说,具有很大的优势。

(16)高固含涂料

 高固含量涂料与传统溶剂型涂料基本相同,但在不影响施工性和涂膜性能的前提下,减少了溶剂量、增加了固形物成分。通常是指涂料中固形物成分在75%以上、涂装时的固形物成分在70%以上的涂料产品。

 涂膜的主要成分与常规涂料相同,只是降低了树脂自身的粘度,并使用低粘度固化剂或共反应树脂。下面介绍其中部分种类的涂料。

(1)丙烯酸或聚酯基高固含烧结涂料

 使用低粘度树脂的单液型涂料,用于汽车、电气设备、金属家具等。

(2)环氧基高固含涂料

 改性环氧树脂涂料是利用煤焦油沥青、酚醛树脂等非反应性增塑剂以及树脂对一部分环氧树脂进行改性而制成的涂料。典型的例子是焦油环氧树脂涂料,其有机溶剂含量低于纯环氧树脂涂料,价格低廉且防腐蚀性能优秀。用于船舶、钢结构、化工厂设备等的防腐蚀、耐化学药剂涂装。

(3)聚氨酯类高固含涂料

 这是以低粘度多元醇和多异氰酸酯化合物为原料、以脂肪族异氰酸酯为固化剂的高固含涂料。用途与环氧类高固含涂料相同,多用于船舶和化工厂设备等。

(4)无机质涂料

 其中最有名的是以烷基硅酸盐或碱金属硅酸盐作结合剂,与锌粉结合的富锌涂料。用于耐化学药剂、耐腐蚀用途。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities