欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

功能性涂料

  • 2023.05.05 14:35:21
  • 米思米
  • 2101

 到目前为止所描述的涂料通常是用于保护涂装对象免受环境影响,并通过赋予其色彩和光泽提升其外观的美观度,从而提升其商品价值,而近年来,具有耐热、导电、润滑、抗菌、除臭等特定功能的涂料也开始投入使用。下面就对其中部分产品进行讲解。

耐热涂料

 在高温下使用的取暖器和炊具,除涂膜本身的耐热性外,还要求其具有防止作为基材的钢板氧化、防止粘底等功能。

 耐热涂料的种类如【表1】所示,大致可分为有机涂料、无机涂料以及两者兼有的涂料。

 耐热涂料的主流是硅树脂类和氟树脂类,下面就对其特征予以说明。【表2】中是硅树脂类耐热涂料的种类与特征。

【表1】耐热涂料的种类

有机耐热涂料

硅树脂类、氟树脂类、芳香族树脂类、酰亚胺树脂类

无机耐热涂料

碱硅酸盐类、胶体二氧化硅类、酸性金属磷酸盐类、重铬酸类、搪瓷类

有机/无机耐热涂料

硅酸烷基酯类、钛酸烷基酯类、硼硅氧烷类

【表2】硅树脂类耐热涂料的种类与特征

涂料

构成

特征

纯硅树脂涂料

具有甲基和苯基的硅氧烷聚合物

耐热性:200~250℃

随着甲基数量增加,涂膜的柔韧性和疏水性提升,但耐热性降低。

改性硅树脂涂料

利用醇酸树脂、聚酯树脂、环氧树脂、丙烯酸树脂等改性的硅树脂

耐热性:150~200℃

在涂层附着力、耐化学药剂性、机械性能等方面优于纯有机硅树脂,但耐热性较低

添加了无机填料的硅树脂涂料

添加到有机硅树脂中的耐热颜料、铝粉、石墨、陶瓷粉等

耐热性:300~600℃

在300~500℃下,有机硅树脂的侧链分解,形成无机涂膜。在更高的温度下,会扩散到钢中并形成合金层。耐热性达到600℃以上。

 【表3】中是氟树脂类涂料的种类与耐热温度。氟树脂对基材的附着力较差,因此必须进行充分的预处理。


【表3】氟树脂涂料的种类与耐热温度(℃)

涂料形态

树脂与耐热温度(℃)

分散涂料

PTFE四氟乙烯(260)、FEP四氟乙烯/六氟丙烯共聚物(200)、PCTFE三氟氯乙烯(180)、PVF氟乙烯树脂(150)

粉末涂料

FEP(200)、PFA四氟乙烯/全氟烷基乙烯基醚共聚物(260)、PVdF偏二氟乙烯(150)、ETFE四氟乙烯/乙烯共聚物(150)、ECTFE乙烯/三氟氯乙烯共聚树脂(150)


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities