欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电解磨削-3(电解蚀刻)

  • 2023.06.30 11:14:15
  • 米思米
  • 1295

(5)电解磨削的电极砂轮


 用于电解磨削的电极磨石,基本上都是采用利用导电结合剂固定绝缘磨粒的结构。

 对于硬度为HRC65以上的硬质合金或钢材,通常使用金刚石作为磨粒。所使用的磨粒尺寸多在100~120目范围内。导电结合剂多使用铜合金或铜浸渍树脂。前者称为金属结合剂砂轮,后者称为树脂结合剂砂轮。

 普通钢材用的砂轮以刚玉为磨粒,以青铜合金(金属结合剂砂轮)或浸铜树脂(树脂结合剂砂轮)作为结合材料,金属结合剂砂轮用于60~80目磨削,树脂结合剂砂轮则是用于100目左右的磨削。

 当磨粒因磨削而发生磨损,导致突出量减少时,需要进行修整作业,金属结合剂砂轮可进行等同于这种修整作业的反向电解作业。

 逆向电解是将工件连接到阴极、将砂轮连接到阳极,接入低压直流电,让砂轮结合面的金属发生电解溶出,从而使磨粒从金属结合表面突出所需的量。浸铜树脂结合剂砂轮易于修整,因此不需要反向电解。

 除了上述常规结构的电极砂轮外,还有主要采用金属(主要是铜)的电解磨削用砂轮,其仅在表面分散有一层金刚石磨粒,并通过镀镍将磨粒固定在基材上。由于只有一层金刚石磨粒固定在基材表面,所以又被称为单层金刚石砂轮。

 这种砂轮的各磨粒从结合面上突出的量均匀一致,因此其电解磨削性能优于一般的金属结合剂砂轮,此外,其基材更容易成型,所以作为成形磨削用砂轮使用时,其成型性更好。

 但金刚石磨粒一旦发生脱落就很难修正,而且其价格介于电沉积1层金刚石的砂轮与金刚石层厚度为1~2mm的普通金属结合剂砂轮之间,并没有显著的价格差异,所以这种砂轮仅用于特殊场合。

 作为成形磨削用的砂轮,要求其具有良好的成型性,因此多使用以易于成型的石墨作为结合材料的电极磨石。以石墨作为结合剂、使用刚玉磨粒的砂轮常用于高速钢的成形磨削。这种类型的电极砂轮中,还有一种是将A磨粒、WA、C、GC磨粒等与石墨混合,并掺入少量粘土而制成。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities