欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

洁净度的检测方法-3

  • 2023.06.09 14:48:05
  • 米思米
  • 1462

(6) 荧光检测


 这种方法是在污垢中加入荧光染料,清洗后用紫外线照射残留物使其发出荧光,然后通过照相或肉眼观察残留物。含有荧光染料的油发出荧光的光强与油的量成正比,干净的金属表面完全不发光,所以呈现黑色,而如果存在油污则会发光,其强度表示残存的油量。

 因此,该测试不能应用于不含荧光染料的普通污渍的检测,这种检测方法与其说是用于检查产品的洁净度,不如说更适合用于判断清洗系统是否适当,例如用于判断清洗液的老化状态以及清洁过程是否适当等。

 通常如图1所示,是使用荧光摄影装置(鲁米诺摄影装置)对其进行评估。使用该装置发现,对洗涤前平均附着油量为0.113mg/cm2的工件进行清洗后,肉眼可检测的残留油量为0.004mg/cm2。

洁净度的检测方法-3


(7) 接触角度测试


 将0.05ml的水滴滴在金属表面,如果金属表面干净,水几乎是完美的圆形,边缘平展呈波浪状,但是如果存在薄薄的油层,则扩散的直径较小,边缘不呈波浪状。如果有很多油污,就不会扩散成圆形。

 采用这种方法,可以判断出完全洁净的表面与被溶解在溶剂中的0.01%的油弄脏的金属表面之间的差异。

 应用这一原理,可以通过将一滴水滴在清洁过的样品上并测量接触角(【图2】)来定量评估污染情况。

洁净度的检测方法-3


 溶剂中的油分浓度与接触角的关系,如【表1】所示。

【表1】溶剂中的污垢量与接触角

溶剂中的油浓度(%)

接触角(度)

0.00

61

0.005

63

0.01

66

0.1

74

0.5

78


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities