欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

挖芯与平头立铣刀的使用区分

  • 2023.06.12 17:43:50
  • 米思米
  • 1609

问题

立铣刀有挖芯和平头的说明,其含义是什么?


方形立铣刀以及自由指定直刃立铣刀中有挖芯和平头的区分,两者有何区别?

另外,应该如何区分使用?

回答

挖芯和平头是指底刃的形状。


表示底刃的形状区分,根据用途区分使用。

各自的特征及区分使用要点如下所示。

什么是方形立铣刀的挖芯

挖芯是指,底刃向中心凹陷1~3°左右,从而实现避让的形状。

这一结构可以改善切屑的排出性、降低切削阻力,所以只要没有特别注明,通常的立铣刀都是采用挖芯形状。

图1. 底刃挖芯的方形立铣刀

挖芯与平头立铣刀的使用区分


什么是平头方形立铣刀


平头正如其名称,底刃的底部为扁平形状。

用于希望将固定孔底部形状加工为平形等场合。

锪孔用立铣刀等多采用这一形状。

但是,这一形状的切屑排出性不佳且切削阻力较大,因此易于发生缺损或是因为经常擦刮而导致底刃快速磨损。

图2. 底刃平头的方形立铣刀

挖芯与平头立铣刀的使用区分


挖芯与平头的使用区分


在常规的沟槽加工或侧面加工中,从切屑的排出性以及切削阻力的角度考虑,通常建议使用挖芯的立铣刀进行加工。

挖芯与平头立铣刀的使用区分


但是,如果使用挖芯的立铣刀进行刺入加工,则底面会向中心稍稍鼓起。

此时,使用底刃为平头的立铣刀将其削平。

挖芯与平头立铣刀的使用区分


如果是进行等高线加工(圆周加工),则挖芯立铣刀也能将底面加工为平面。

另外,当沟槽加工中对底面的表面粗糙度有要求时,使用平头型可以加工出高精度的底面。

挖芯与平头立铣刀的使用区分


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities