欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

美工刀的优点与使用方法、用途

  • 2023.07.24 17:20:29
  • 米思米
  • 5131

美工刀

这是用于切割纸张、纸板、壁纸、薄胶合板等的工具。

小型

大型

大型

美工刀的优点与使用方法、用途

美工刀的优点与使用方法、用途

美工刀的优点与使用方法、用途

 

也有左撇子用、左右两用型美工刀。

美工刀的优点与使用方法、用途

优点


·   美工刀的刀片主要有以下几种,正确使用能够提高工作效率。

·   适用于厚材料等高难度作业的特大H刀片(刃厚0.7mm)

·   适用于各种作业的大型刀片(刃厚0.5mm)

·   适用于家庭或办公室等普通轻度作业的小型刀片(刃厚0.38mm)

使用方法


切割时注意不要让刀片伸出过长。注意不要将按压材料的手放在刀具的行进方向上。

用途


·    切割信封等薄纸……小型~中型

·    纸板箱开封、分解……中型~大型

·    切割薄胶合板等…大型~特大型

小知识  关于美工刀的种类


 

在美工刀的替换刀片中,除了普通刀片外,还有“黑色刀片”。这种刀片的开刃角度更锋利,适合切割壁纸的专业工匠。

美工刀的优点与使用方法、用途

 

黑色刀片虽然更锋利,但耐久性较差。使用时请小心折断刀片。普通刀片是在锋利度和耐用性之间取得良好平衡的通用型,而黑色刀片则是强调锋利度的类型。

代表性的美工刀种类


美工刀的刃宽多种多样,根据切割对象不同,最佳宽度也各不相同。基本上,刀片宽度越宽则刀片越厚,越容易施力,因此适合切割厚材料。

美工刀的优点与使用方法、用途

要点


当感觉锋利度变差时,可以将刀片折断以保持其锋利度,使得切口更美观。折断刀片时,使用“折断器”可以确保折断的刀片不会飞溅出来,从而确保安全。

【注意事项】

·    请注意,长刀片等一部分刀片只能与相兼容的刀身配套使用。


要点如下!


·    购买替换刀片时,请确保刀片与您现有的刀片兼容。

·    请根据要切断的材料、厚度相应选择匹配的美工刀。

·    请根据作业选择相应种类的美工刀。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities