欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

柔性管的特点与使用例

  • 2023.12.20 13:17:02
  • 米思米
  • 1269

柔性金属软管                                                                                                                              

可灵活适应多种管道的金属软管。

柔性管的特点与使用例

特点

·       具有优秀的耐热性、耐压性、耐振动性、弯曲性、挠性,可应用于从输送空气、蒸汽、煤气等气体到输送水、油类、化学药剂等液体的各种管道系统。

柔性管的特点与使用例

米思米推荐商品:金属软管

柔性管的特点与使用例

商品型号:FSHF1-1000

柔性金属软管的使用例

即使管道的中心并未对准,也能轻松安装。

用于会发生振动的设备,用于吸振

柔性管的特点与使用例

 

柔性管的特点与使用例

 

弯曲使用,让施工更省力

用于移动装置的配管

柔性管的特点与使用例

 

柔性管的特点与使用例

 

【注意事项】

柔性金属软管可以自由弯曲使用,但弯曲极限和允许中心错位值会根据直径和长度的不同而有所不同。此外还非常不耐扭曲,一旦受到扭曲,可能会立即破裂。

柔性管的特点与使用例

尺寸表

公称直径(A)

全长(mm)

10

300

500

1000

15

300

500

1000

20

300

500

1000

25

300

500

1000

32

300

500

40

300

500

50

300

500

 

要点如下!

·   请确认口径、全长(mm)。

·   请确认材质(铁、不锈钢)。

·   请确认两端固定零件规格。

·   是否带有外螺纹直接头(公螺纹)?

·   是否带有内螺纹直接头(母螺纹)?

·   是否带有法兰?

·   如果需要更高的精度,请确认适用流体(空气、蒸汽、煤气、水、油类)、温度(℃)、压力(MPa)、动作。

柔性管的特点与使用例

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities