欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

小直径管接头的种类与特点

  • 2023.12.20 16:59:48
  • 米思米
  • 1549

·       咬合接头

·       卫生级管道接头

咬合接头                                                                                                                                    

用于将管道和铜管等组合连接在一起的接头。

小直径管接头的种类与特点

 

小直径管接头的种类与特点

  米思米推荐商品:    铜管用接头 管接头                            钢管用切入式管接头 接插型              

                   小直径管接头的种类与特点             小直径管接头的种类与特点  

              商品型号:       DKUS3                                                    KTGS6-1

特点

·       在没有足够空间用于完成配管作业,或无法进行焊接时,使用这种接头,只需拧紧螺母即可完成管道连接。这是一种只需将管道或软管插入螺母中然后拧紧,即可完成配管作业的优秀产品。

·       暂时拧紧后,将其安装到主体上并拧紧盖形螺母,从感觉到阻力突然增大的位置开始再将螺母拧紧3/4~1圈,则拧紧作业完成。

小直径管接头的种类与特点

90°弯头

拧入型接头

拧入型三通

连接器

拧入型弯头

小直径管接头的种类与特点

小直径管接头的种类与特点

小直径管接头的种类与特点

小直径管接头的种类与特点

小直径管接头的种类与特点

 

要点如下!

·   请确认管道或软管材质(钢管用、铜管用、不锈钢管用)。

·   请确认适用管道外径(mm)。

小直径管接头的种类与特点

·   请确认与生产线相匹配的形状。

·   如果流体是气体、油或空气,请务必在选择之前先了解每种流体的压力(MPa)。

 

 

卫生级管道接头                                                                                                                           

这是用于食品、医药等工厂的管道接头。

卫生级套圈式

卫生级套圈式弯头

卫生级夹式长三通

小直径管接头的种类与特点

小直径管接头的种类与特点

小直径管接头的种类与特点

米思米推荐商品:

清洁接头 卫生级/3A标准/焊式卡盘型           夹式90°短夹弯头                       夹式长三通

小直径管接头的种类与特点            小直径管接头的种类与特点        小直径管接头的种类与特点

商品型号:14AMPA-05                     商品型号:2CMPA-10                商品型号:7MPA-10

特点

·       食品工厂的管道对于细菌及异物混入的要求极其严格,并且具有易于拆卸、清洗、组装的“卫生级规格”要求。

·       接头部分可以通过夹紧方式简单地装卸,通过采用夹紧方式,只需1处螺丝固定即可完成拆装。

小直径管接头的种类与特点

 

除了食品及医药工厂外,还应用于半导体生产线等领域。

小直径管接头的种类与特点

卫生级配置设计(连接方式)

在卫生级管道中,将接头部分设计为平坦(套圈式),因此不存在会导致细菌滋生的残留液体。

 

小直径管接头的种类与特点

 

通过抛光去除灰尘和污垢

常规的管道接头即使采用不锈钢材质,材料表面也存在凹凸不平。

卫生级管道对表面、内面做了抛光处理。这样可以最大限度地减少管道上附着的灰尘和污垢,实现高质量的输送。

小直径管接头的种类与特点

 

通过轻量化而便于使用

卫生级管道通过减薄壁厚实现轻量化。这使得其重量仅为传统不锈钢接头的不到一半,使清洗和管道连接变得更为简单。

小直径管接头的种类与特点

 

要点如下!

·       请确认材质。(主要是不锈钢SUS304)

·       请确认尺寸。(根据管道外径,包括1.0S、1.5S等)

·       请确认连接方式的种类。(套圈式、焊接型等)

·       请注意,定制时需要提供简单的图纸。


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities