欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

供水管道资材的种类与特点

  • 2023.12.21 10:26:47
  • 米思米
  • 1464

·       供水管道用品

·       供水管道用带橡胶垫圈阀芯(13用)

·       旋入式直接头

·       柔性软管用盖形螺母

·       止水栓

·       VP/VU管通用地漏清扫口

 

·       龙头把手内垫圈(13用)

·       柔性管安装垫圈(13用)

·       供水堵头

·       热水器直接头

·       VP/VU管通用眼板

 

 供水管道用品                                                                                                                             

根据用途不同,可提供多种不同的龙头、供水用零部件。        

        供水管道资材的种类与特点

 

龙头把手内垫圈(13用)                                                                                                            

供水管道资材的种类与特点

特点

·       当把手下方漏水时,更换这个垫圈。

 

要点如下!

· 请确认垫圈外径。

 ※ 标号13与标号20的大小不同。

  13用…垫圈外径φ22.5

  20用…垫圈外径φ30.0


供水管道用带橡胶垫圈阀芯(13用)                                                                                            

 

供水管道资材的种类与特点

特点

·       当龙头前端漏水时,更换这个垫圈。

要点如下!

· 请确认口径。

 ※ 阀芯外径14.5及15毫米

↓

  最常用的是JIS规格13号(标准件13号)。

柔性管安装垫圈(13用)                                                                                                             

 

供水管道资材的种类与特点

 

特点

·       当龙头主体与管道之间漏水时,更换这个垫圈。

要点如下!

· 请确认管道口径。

旋入式直接头                                                                                                                              

供水管道资材的种类与特点

特点

·       用于在墙面上安装水龙头。

要点如下!

· 请确认螺纹尺寸×长度(mm)。

 (13×10、13×15…等)

供水管道资材的种类与特点

 

供水堵头                                                                                                                                     

这是用于封堵不再使用的管道的堵头。

供水管道资材的种类与特点

特点

·       安装时,请将密封生料带紧紧缠绕在供水堵头的螺纹部分。

 

要点如下!

· 请确认安装螺纹直径。

柔性软管用盖形螺母                                                                                                                    

供水管道资材的种类与特点

特点

·       从成卷柔性软管上裁切出特定长度时使用。

要点如下!

· 请确认适用管道外径(mm)。

 ※ 可提供φ16与φ16.8mm两种尺寸。

热水器直接头                                                                                                                              

用于转换安装螺纹直径的直接头。

供水管道资材的种类与特点

特点

·       用于热水器周边等位置。

要点如下!

· 请确认安装螺纹直径。

 ※ 家用龙头的安装螺纹直径通常为13mm。

止水栓                                                                                                                                        

供水管道资材的种类与特点

特点

·       在水龙头相关的施工中,用于临时封堵水龙头直接头、接头等。

要点如下!

· 请确认安装螺纹直径。

· 请使用密封生料带。

VP/VU管通用眼板                                                                                                                      

用于排水口的配件。

供水管道资材的种类与特点

特点

·       防止垃圾流入,仅让排水流过。

·       盖板采用螺纹固定。

VP/VU管通用地漏清扫口                                                                                                            

供水管道资材的种类与特点

特点

·       排水管堵塞时进行清扫的检查口。盖板采用螺纹固定。带有垫圈的型号具有防臭效果。

小知识 什么是VP/VU管?

VP管/VU管是指排水用聚氯乙烯管。

VU管的管壁比VP管更薄。即使外径尺寸相同,也能加工成为更大的口径。

供水管道资材的种类与特点

 

要点如下!

· 请在确认尺寸(内径×外径×高度)(mm)后选型。

供水管道资材的种类与特点

 

 

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities