欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

钣金件加工图纸的要点

  • 2023.12.25 11:40:46
  • 米思米
  • 3247

本篇接续上篇,继续介绍钣金件加工图纸的要点。

03生成钣金件加工图纸时需要管控的要点

加工图纸中包含诸如公差和几何形状等各种信息,但仅有这些并不能说就是一张优质的图纸。还必须注意如下要点。

●遵守JIS标准

JIS是Japanese Industrial Standards的简称,又称日本产业标准规格。其中规定了图纸的尺寸、投影方法、比例尺以及局部图纸的标注方法等加工的相关规则,需进行相关确认。

●生成标题栏

标题栏是记载有零部件名称、材质、公差等级、材料板厚等内容的表格。标题栏的内容会因公司不同而有所差异。

●指示尺寸基准

需要准确指示零部件的尺寸基准。即使是复杂形状,也有许多尺寸是根据基准予以指示。基准是由基准面所决定的。

●尺寸应尽可能地集中在正视图中

图纸通常会投影为正视图、右侧图、平面图等多个方向。尺寸尽可能集中在正视图中,则图纸更容易查看和理解。

●对毛刺的处理

钣金加工件在钻孔以及进行外形切割时,有很大可能性会产生毛刺。图纸中应指示毛刺是可以予以保留还是必须进行除毛刺处理,以及可接受的毛刺高度等。

●将公差设定为可加工的值

可加工的公差因加工方法以及材料、大小尺寸等而异。在钣金加工中,孔与孔之间的间距极限为±0.05左右,从孔到弯曲根部的极限距离为±0.15左右。注意不要设定无法达到的公差。

●形状应考虑到弯曲处的隆起

在CAD模型中很难注意到的一点是,L形弯曲的钣金加工侧面并非平面。弯板的根部会有一些隆起。例如,厚度为2mm的L型弯板的侧面并非2mm宽的L型平面,如果设计为将整个表面与其他部分对接,就会有翘起现象。这一点请务必注意。

最近也出现了带有修正功能、能够将弯板膨胀考虑在内并在展开图中予以修正的CAD软件。

钣金件加工图纸的要点

●弯板内侧R角的标注

可决定是否在弯板的内侧标注R角。如果没有R角,则易于因应力集中而发生破损,所以当需要承重时,应设置R角。

●不要将弯曲高度降得过低

如果弯曲高度过低,则无法进行冲压加工。应确保高度为板厚的4倍左右。例如,如果板厚2mm,则在标注中应确保弯曲高度最低为8mm。

04钣金加工图纸中的常用符号

加工图纸中使用到各种各样的符号。在此仅介绍主要的符号。

●倒角

如果钣金加工产品的角过于尖锐,则握持时非常危险,所以需要通过倒角去除尖角。倒角标注使用“C”符号,记载格式如“C3”。

钣金件加工图纸的要点

●R

与倒角一样,为了避免划伤而进行R角处理。也用于标注弯板内侧R角。使用“R”符号标注,记载格式如“R5”所示。

钣金件加工图纸的要点

●边缘的标注符号

边缘的标注符号记载于JIS B 0051中。当希望消除毛刺时,以负值进行指示。按照图中的指示,该圆孔不允许有毛刺,允许-0.05~-1㎜的塌陷。

钣金件加工图纸的要点

●直径

加工图纸中经常使用直径符号。包括定位孔、螺纹底孔、用于减重的孔等,需要标注的孔多种多样。

钣金件加工图纸的要点

●基准面

加工图纸中的基准可以指定基准面。基准面一般标注在面或孔的轴线上。

钣金件加工图纸的要点

●几何公差位置度

位置度是几何公差中的一种,但是在钣金加工中并不常用。标注距离基准面的位置允许误差。以方框包围起来的尺寸称为“理论上的正确尺寸”,常与基准面一起使用。

钣金件加工图纸的要点

●几何公差直角度

在曲面上经常会指定直角度。在钣金图纸中,相比于直角度,更常见的标注方法是在角度中以尺寸公差的方式予以指定。这是几何公差的一种,是指示相对于基准的直角精度。通常是与位置度上下并列显示,不过也可在指示了基准面A的右侧视图中标注直角度。

钣金件加工图纸的要点

下篇继续介绍钣金加工现场的常见问题及其对策。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities