欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

常用的工程塑料及其特性

  • 2023.12.27 11:48:57
  • 米思米
  • 4594

本篇接连上篇,介绍常用的工程塑料及其特性。

07最常用的工程塑料

工程塑料有很多种类。在此介绍其中最广为人知的5种。

● 聚碳酸酯(PC)

聚碳酸酯是透明度高、耐冲击性优秀的树脂材料。因此,被广泛应用于需要透光性的外壳材料和光学元器件等。但其不太能够耐受化学药剂。

● 聚酰胺(PA)(尼龙)

聚酰胺工程塑料又被称为尼龙。其机械强度高、耐磨损性优秀,因此被应用于齿轮和轴承等机械零部件。另一方面,由于其吸湿性高,在高湿度环境下会发生尺寸变化。

● 聚甲醛(POM)

聚甲醛是耐磨损好且具有光滑表面的工程塑料。又被称为POM。其特点是触感光滑,具有优秀的滑动性和耐磨性。多被用作齿轮及轴承、树脂弹簧等机械零部件材料。其外观不透明,基本为乳白色。

● 改性聚苯醚(m-PPE)

改性聚苯醚具有机械强度高且重量轻的特点。因此被用于制作电气设备的外壳等。其缺点是不耐受溶剂等化学药品。

● 聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)

聚对苯二甲酸丁二醇酯具有电气绝缘性好的特点。具有平滑表面,滑动特性良好。因此被用于制作电气设备零部件及汽车的电器零件等。另一方面,也有容易因水解而出现劣化的特点。

08比较常用的工程塑料

以下3种工程塑料虽然并未列入上述5种中,但在日常生活中也很常见。

● 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)

聚对苯二甲酸乙二醇酯作为PET瓶的材料而广为人知。其具有轻量而坚固的特点。很多时候还会加入玻璃纤维或碳纤维,作为纤维强化塑料来使用。

● 聚苯硫醚(PPS)

聚苯硫醚简称为PPS。通常利用玻璃纤维或碳纤维等强化后使用。其耐热性优秀,具有非常高的机械强度。此外,由于还具有不易燃的特点,所以被广泛应用于容易产生高温的环境中。

● 聚醚醚酮 (PEEK)

聚醚醚酮简称PEEK。这是代表性的超级工程塑料之一。除了能够耐受240℃以上的高温外,还具有机械强度高、耐冲击性和耐化学药剂性优异等特点。此外,还具有即使曝露在高温水蒸气下也不会发生水解的特点。

09工程塑料的机械及物理性质

工程塑料的机械及物理性质根据其种类和制造商而变化。所以请通过各制造商的产品手册等进行确认。

10工程塑料的标准尺寸

与通用塑料一样,工程塑料是以颗粒材料的形式流通。因此JIS等并没有标准尺寸的相关规定。用于切削时需要从每个制造商的产品目录中确认其块状原材和板材的尺寸。


11总结

工程塑料比一般的通用塑料具有更高强度和耐热性,其具有介于金属和塑料之间的性能,也被用于替代金属部件以达到减轻重量和降低成本的目的。由于其优异的性能,还被广泛用于机械零部件和日用品中。

最常用的工程塑料包括聚碳酸酯(PC)、聚酰胺(PA)、聚甲醛(POM)、改性聚苯醚(m-PPE)和聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)五种,各有其各自的特点。JIS标准中并未对强度及尺寸有明确规定,可通过制造商的产品手册等确认相关参数。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities