欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

黑皮钢与亮面钢的区别及用途

  • 2023.12.27 13:24:24
  • 米思米
  • 3123

黑皮钢与亮面钢这两个词汇是用来表述轧制加工出的钢材种类。热轧钢材被称为黑皮钢,冷轧钢板被称为亮面钢。

黑皮钢与亮面钢的区别及用途

01轧制钢材是指对钢材进行轧制加工后的材料

在用于工业领域的铁基材料中,不属于合金钢且含有约0.02%~2.14%碳元素的材料被称为钢铁。用这种钢铁制成的材料被称为钢材,钢材中包括经常用作机械材料以及框架结构的SC碳钢和SS结构钢等。钢材中经过轧制加工成板状和棒状等形状后就被称为轧制钢材,而轧制加工可分为热轧和冷轧2种。

※关于钢铁的定义和种类

请参考“介绍碳钢的用途、种类、特点 SS400,S45C,S50C”。

02黑皮钢(热轧钢)的特征

热轧是指在900℃~1200℃的高温下进行加工的方法。由于是在高温下加工,所以加工后材料表面会与空气中的氧气结合,形成黑色氧化膜。这就是“黑皮”的由来。热轧钢材表面覆盖着一层黑色氧化膜,表面粗糙,因此被称为“黑皮钢”。

黑皮钢中包括SS钢材、SC钢材,其中轧制成板状的被称为SPHC(热轧钢板)。

有些情况下会直接使用黑皮钢,或者通过喷砂或酸洗去除其表面黑皮后再使用。

03亮面钢(冷轧钢)的特征

冷轧是指在室温或常温下轧制金属的加工方法。由于加工也会产生热量,因此加工温度是在约600℃以下。通常情况下,冷轧钢是对热轧钢去除氧化黑皮后再进行冷轧加工。

冷轧钢与黑皮钢的区别在于,其具有银白色的光滑表面,也就是所谓的抛光钢材颜色。因此又被称为亮面钢。

在亮面钢中,加工成板状的被称为SPCC(冷轧钢)。

04黑皮钢与亮面钢的区别及用途

黑皮钢表面覆盖有氧化膜,因此具有一定的防锈性,价格比亮面钢更便宜,是一种容易获得的钢材。缺点是尺寸精度不是很高,而且由于外观发黑,所以不能用于需要美观的部位。

黑皮钢除了用于制造亮面钢以外,还被用于制造车身以及机械设备外壳。适用于制造强度要求不高的大型部件。

亮面钢具有美观的表面,但极易生锈,因此需要进行涂装等防锈处理。价格略高于黑皮钢,也被分类为容易获得的钢材。可用于制造垫圈等薄型零部件、机械罩壳以及建材等。

※关于热轧与冷轧的特征、SPHC与SPCC的特征,请浏览“轧制钢板的用途、种类、特点 SPHC(热轧钢板) 、SPCC(冷轧钢板)”。

05总结

黑皮钢与亮面钢这两个词汇是用来表述轧制加工后的钢材种类。

黑皮钢是热轧加工而成的材料,表面覆盖有作为氧化膜的黑色皮膜。虽然是一种廉价而易于获取的材料,但是触感粗糙,且尺寸精度不高。

亮面钢是冷轧加工而成的材料,具有光洁的光滑表面。是一种尺寸精度高、易于加工的材料,但是由于很容易生锈,必须做防锈处理。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities