欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

焊条的种类与特点

  • 2024.01.05 18:37:14
  • 米思米
  • 3170


焊条的种类与特点

·         焊条

·         低碳钢低电压用焊条

·         普通低碳钢用焊条

·         不锈钢用焊条

·         铸铁用焊条


 焊条                                                                                                                                                    

用于金属之间相互接合的金属棒。

焊条的种类与特点

 

特点

·         焊接金属时,焊条与母材同时熔融,以帮助完成接合。

·         被广泛应用于从DIY建造到造船等大型工程的各种领域。

·         请根据焊接对象材料相应选择焊条。

 低碳钢低电压用焊条                                                                                                                          

条

焊条的种类与特点

米思米推荐商品:软钢低电压用焊条

焊条的种类与特点

商品型号:TST10-142

 

特点

·         用于焊接薄钢板。可在家用100V电源下使用。可在任意姿态下进行焊接。

焊接金属的化学成分一览示例(%)

C

Si

Mn

P

S

碳

硅橡胶

锰

磷

硫

0.08

0.28

0.42

0.019

0.012

 普通碳钢用焊条                                                                                                                               

米思米推荐商品:普通软钢用焊条

焊条的种类与特点

商品型号:TSR2-1610

 

特点

·         可广泛应用于从薄钢板到厚板焊接的各种用途。

使得焊接1次之后再次开始焊接时,更容易完成焊接。焊道(熔融焊条)具有良好的延伸率,可在各种姿态下完成焊接。

焊接金属的化学成分一览示例(%)

C

Si

Mn

P

S

碳

硅橡胶

锰

磷

硫

0.07

0.14

0.41

0.015

0.013

 不锈钢用焊条                                                                                                                               

焊接金属的化学成分一览示例(%)

不锈钢用

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

碳

硅橡胶

锰

磷

硫

铬

镍

0.066

0.34

1.43

0.024

0.003

20.09

9.87

 

 

不锈钢

异种材料用

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

碳

硅橡胶

锰

磷

硫

铬

镍

0.08

0.54

1.85

0.024

0.010

23.24

12.7

 

米思米推荐商品:不锈钢用焊条

焊条的种类与特点

商品型号:TSS308-142

 

特点

·         包括用于不锈钢件之间焊接的焊条,以及不锈钢与异种材料间焊接的焊条。可在任意姿态下进行焊接。

 

 铸铁用焊条                                                                                                                               


焊条的种类与特点

米思米推荐商品:铸件用焊条

焊条的种类与特点

商品型号:TSC1-264

 

特点

·         用于铸铁的修复焊接。焊接姿态限定为向下焊接。

焊条的种类与特点

焊接金属的化学成分一览示例(%)

C

Si

P

S

Ni

碳

硅橡胶

磷

硫

镍

1.20

0.80

0.019

0.02

96

 

要点如下!

· 请确认焊条的使用用途。

· 请确认线径(粗细)(mm)。

· 请确认母材厚第(mm)。

· 请确认电流范围(A)。

· 请确认焊接姿态。

 

焊条的种类与特点

 

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities