欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

防溅射片材的用途与面料

  • 2024.01.08 19:16:11
  • 米思米
  • 1098

防溅射片材的用途与面料

 防溅射片材                                                                                                                                                   

用于承受焊接火花和熔渣的片材。

防溅射片材的用途与面料

用途

在焊接、气割时使用

面料材质与特点

会承受焊接火花、熔渣的场所

面料

织造方法

是否涂布硅

是否有熔渣、火花附着。

JIS A 1323

厚度(mm)

电焊

气焊

气割

防止火花飞溅

窗帘

石英纤维

缎纹编织

无

附着

A类

0.8

◎

○

○

◎

○

1.32

◎

◎

◎

◎

○

耐火纤维

平纹编织

单面有

弹跳&附着

C类

0.7

△

×

×

△

◎

缎纹编织

无

附着

A类

1.3

◎

◎

◎

◎

○

单面有

弹跳&附着

◎

◎

◎

○

○

人字纹编织

双面有

弹跳

1.0

◎

◎

◎

◎

◎

1.5

◎

◎

◎

○

○

单面有

弹跳&附着

B类

1.0

△

△

△

○

○

无纺布

双面有

弹跳

C类

0.8

×

×

×

△

△

毛毡

单面有

弹跳&附着

A类

4.5

◎

◎

◎

○

△

2.5

◎

○

○

×

△

C类

1.65

△

×

×

×

△

无

附着

A类

2.8

◎

○

○

×

△

5.0

◎

◎

◎

○

△

 

小知识   关于JIS A 1323

防溅射片材的用途与面料

 

什么是石英纤维……

无机质高耐热玻璃纤维的通称。高温下遇火焰会变红,但不会燃烧,在瞬时温度1600℃以下、持续温度1000℃以下使用不会熔融。

什么是耐火纤维……

由特种腈纶纤维燃烧碳化而成的有机阻燃纤维,即使在高温下遇到火焰也只会变红而不会燃烧。在瞬时温度1300℃以下、持续温度250℃以下使用不会熔融。

 

抗火花、抗熔渣特性……

·      石英纤维……火花、熔渣不易附着,适合用于防止火花飞溅以及熔渣捕集作业。

·      耐火纤维(面料状态)……火花、熔渣不易附着,适合用于防止火花飞溅。

·      另外,质量较大的加厚型和毛毡型,适合用于熔渣捕集作业。在上面洒水,则效果会更好。

·      耐火纤维(硅涂层)……火花和熔渣易于掉落,不易附着,从而使得后续的处理作业、清扫作业等变得更为容易。可用作防飞散的片材以及用于熔渣捕集作业,但必须采取相关措施,防止向周边飞溅。

 

纺织方法导致的特性差异…

·      平织……由经线和纬线逐根交互编织而成的布料,耐摩擦性好。

·      人字纹编织……面料带有对角线(斜纹)纹理。更容易编织出比平纹织物更重(编织更紧密)的布料。

·      缎纹编织……能够编织出非常紧密的织物,更柔软且网眼更细小。

·      无纺布……不经过纺纱、机织、针织等任何加工工艺,直接将纤维以扁平状态接合成片状的布料。

·      毛毡……用针将纤维机械缠绕并加压压合而制成的布料。可自由决定厚度,但是不耐弯折。

 

要点如下!

·      请确认如下内容,以选择与用途、目的相匹配的产品。

·      材料(石英纤维、耐火纤维)

·      纺织方法(平织、人字纹、缎纹、无纺布、毛毡)

·      表面(是否有涂层)

·      尺寸(mm)

 

 




选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities