欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

气割用品的种类与特点

  • 2024.01.09 09:51:56
  • 米思米
  • 1798

气割用品的种类与特点 

·           气割用软管/接头

·           接头(氧气用/可燃性气体用)

·           回火防止器

·           焊炬 

·           气割用软管

·           接口(氧气用/可燃性气体用)

·           割炬

 

 气割用软管/接头                                                                                                                                           

在进行焊接/气割作业时,用于连接氧气、燃气调节器和割炬。

气割用品的种类与特点

特点

·         在工厂现场进行焊炬、气割作业时,用于通过压力调节器向作业现场的割炬供给氧气、可燃气体(乙炔)。

·         这种接头可一触式连接。

气割用品的种类与特点

 

 气割用软管/接头                                                                                                                                           

 

气割用品的种类与特点

特点

·         氧气用与燃气用二合一,更易于使用。

要点如下!

·    请选择软管长度(m)。

·    请确认是带接头还是带袋形螺母。

 

 

 接头(氧气用/可燃性气体用)                                                                                                                      

 

割炬用接头

软管接头

气割用品的种类与特点


               气割用品的种类与特点


 

特点

·         只需轻轻一按即可将燃气软管安全、轻松地连接到设备上或从设备上拆卸下来的公头侧。

 接口(氧气用/可燃性气体用)                                                                                                                      

软管用接口

调节器用接口

气割用品的种类与特点

气割用品的种类与特点

 

特点

·         只需轻轻一按即可将燃气软管安全、轻松地连接到设备上或从设备上拆卸下来的公头侧。

 

要点如下!接头(氧气用/可燃性气体用)/接口(氧气用/可燃性气体用)

·    请确认所使用的气体(氧气/乙炔)。

·    请选择与连接位置相匹配的插头插口,并确认连接尺寸。

·    请确认是否带有止回阀。

·    请注意,不同制造商的产品之间不具兼容性。

 

 

 回火防止器                                                                                                                                                   

用于防止气割时发生火焰回火事故。

气割用品的种类与特点

特点

·         用于在切割作业中防止发生回火事故。倒流或回火的火焰经消焰过滤器冷却而熄灭,回火压力使止回阀和截止阀联动切断气体通道,从而防止回火。

气割用品的种类与特点

 

用途

安装在调节器气体出口侧的安全器,当发生回火时,确保火焰不会进入调节器内

气割用品的种类与特点

 

安装安全器的义务(防回火装置)

·    安全器具有扑灭回火火焰和阻断乙炔流出的功能。

·    使用时,安装在乙炔压力调节器的出口侧。

·    根据日本《高压气体安全法》(《一般高压气体安全规章》第60条第13项),用于焊接和气割的用气设备必须配备防回火装置。

 

回火后的复位方法

气割用品的种类与特点

 

要点如下!

·    请选用与所使用的气体(乙炔/LPG/氧气)相匹配的防止器。

·    请定期检查,并在确认安全的前提下使用。

   (3年后必须委托制造商重新检查。)

 

 

 割炬                                                                                                                                                             

使用氧气和可燃气体切割钢材的器具。

在通过气体技能培训课程前,不可使用燃气割炬。

气割用品的种类与特点

 

特点

·         将氧气和可燃气体(乙炔)混合并点燃,可获得高温火焰。

·         利用该火焰进行切割作业。

·         燃气割炬包括中型、大型A号等不同的种类。请根据切割能力区分使用。

气割用品的种类与特点

 

 

小知识  关于割炬的外观颜色

·    割炬的外观颜色有2种。

·    东日本区域:表面电镀

·    西日本区域:表面烤漆加工

·    ※功能和性能均相同。

 

要点如下!

·    请确认所使用的气体(乙炔等)。

·    请选择是关东型还是关西型。(也有些型号不做区分。)

 

 焊炬                                                                                                                                                             

这是一种氧气/乙炔气焊机,用于钢材焊接、钎焊作业。

气割用品的种类与特点

特点

·    这是一种氧气/乙炔气焊机,适合用于钢材焊接、钎焊作业等。

·    根据用途不同,具有小型、中型等多种不同型号。

·    小型 焊接能力0.5~2.5mm

·    中型 焊接能力2.0~6.0mm

气割用品的种类与特点

 

要点如下!

·    请确认要焊接的材料厚度(mm)等,然后相应选择焊炬和火口。

·    请确认所使用的气体(乙炔等)。

·    请选择是关东型还是关西型。(也有些型号不做区分。)

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities