欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

变压器的特点与使用用途

  • 2024.01.09 18:07:03
  • 米思米
  • 2093

变压器的特点与使用用途

 变压器                                                                                                                                                  

根据所使用工具的需求,在现场升降电源电压的工具。

变压器的特点与使用用途

特点

·         如果施工现场是工厂等,则采用动力电源(200V)作为主电源,不能使用100V电动工具。在这种情况下,可以通过使用变压器将电压从200V变压(降压)到 100V(反之亦然),从而确保能够使用该工具。另外,即使工具本身是在100V下使用,也可以通过将电压从100V升压到115V或125V来使用,从而补偿电动工具的动力不足问题。

当因为距离电源较远而使用长延长线时,用于消除因电压下降而导致的动力不足问题。

变压器的特点与使用用途

 

米思米推荐商品:单相带外壳变压器 大功率/上升螺钉式接线型

变压器的特点与使用用途

商品型号:TP30E-630-H-BOX

 

变压器容量的计算方法

单相时:容量(VA)=2次电压(V)×2次电流(A)=(  )VA。

三相时:容量(VA)=√3×2次电压(V)×2次电流(A)=(  )VA。

三相-单相时:容量(VA)=2次电压(V)×1次电流(A)=(  )VA。

 

【注意事项】

如果一次侧和二次侧有抽头电压,则按最高电压计算容量。请注意,电压较低的抽头电压会成为降低容量的抽头。

 

使用用途

当工具等的转速降低,切削不顺畅或是作业效率降低时。

使用大型电动工具,导致电压降低时。

使用电缆卷盘或延长线等延长了较长距离时。

 

变压器的特点与使用用途

 

变压器的特点与使用用途

变压器的特点与使用用途

 

 

要点如下!

· 请确认是单相还是三相。

· 请确认源电源(V)。

· 请确认电源频率(50Hz、60Hz或50/60Hz)。

· 请确认要变压的电压(V)。

· 请确认1次电压。(例)0、200V、220V

· 请确认2次电压。(例)0、200V、110V

· 请确认插座数量。

· 请确认选配件(断路器、接地检查、升降压兼用等)。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities