欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电缆卷盘的概要与注意事项

  • 2024.01.10 15:07:49
  • 米思米
  • 3704

电缆卷盘的概要与注意事项

 电缆卷盘                                                                                                        

用于延长电源线并供电的卷盘(线卷)。

电缆卷盘的概要与注意事项

 

主卷盘:也有附带漏电断路器、热熔断(感温)功能、金属传感器、防雨型等附加值的产品。

接地:将漏电产生的电流释放到大地中。带接地功能就是指带有接地线。

 

米思米推荐商品:16A单相接线盘

电缆卷盘的概要与注意事项

商品型号:GN-804D-30M

 

漏电断路器

用于检测漏电和过载(过度使用)并切断电流,以防止触电等电气故障。

电缆卷盘的概要与注意事项

米思米推荐商品:NB1Z-63系列交直流用小型断路器

电缆卷盘的概要与注意事项

商品型号:NB1Z-63 2P C10 AC400V DC220V(R)

 

关于额定电流与限制电流

· 在主体的标签上标注了额定电流与限制电流。

<额定电流>

电缆卷盘在使用中基本上都需要拉出电线,但这个参数是指电缆线保持缠绕在卷盘上的状态时可以安全使用的电流值。(平均4~7A)

<限制电流>

这是当电线拉出至黄色的拉出终点标志时可以流过的电流值。(平均15A)

【注意事项】

如果在电缆线保持缠绕在卷盘上的状态下通过大电流,可能会因产生的热量而导致电缆线熔毁。使用电缆卷盘时,请将电缆线拉出至黄色的拉出终点标志处。

要点如下!

· 请确认电压(100V或200V)。

· 请确认长度(10m、20m、30m、50m)。

· 请确认电线是2芯型还是3芯型。

电缆卷盘的概要与注意事项

· 请确认插头形状。(所连接的插头形状与插座是否匹配)

· 请确认使用场所是室内还是室外。(室外→选择室外防雨型)

· 请确认是否带有漏电断路器。

· 请确认插座数量。

· 请确认额定电流(A)。

· 请确认限制电流(A)。

 

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities