欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

延长电缆线概要

  • 2024.01.10 15:12:33
  • 米思米
  • 1443

 延长电缆线                                                                                                      

用于向远离插座位置的多台电器供电的电气设备。

延长电缆线概要

延长电缆线概要

防雨型插座(室外型)

带有插座保护盖,可免受水或雨水的影响。

※ 如果在室外使用室内型,由于受到水和湿度的影响,即使不接触任何带电部件,仅触摸主体部分也可能会导致触电,因此请使用室外型。

延长电缆线概要

米思米推荐商品:防雨型延长电缆

延长电缆线概要

商品型号:RSC-5E

 

小知识  关于电压降低

当电流流过电线时,会产生电压降低(压降),从插座获取的电压低于电源电压。电线越细或越长,使用的电流越大,则电压降低(压降)越大。

※ 使用直径更粗的电线,可以有效减少电压降低(压降)。

延长电缆线概要

 

要点如下!

·   请确认电线长度(5m、10m、20m、30m等)。

·   请确认电压(100V或200V)。

·   请确认电线是2芯型还是3芯型。

·   请确认电线粗细(1.25mm2、2.0mm2、3.5mm2)。

·   请确认插头形状。(所连接的插头形状与插座是否匹配)

·   请确认使用场所是室内还是室外。(室外→选择室外防雨型)

·   请确认插座数量。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities