欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

从客户反馈出发:米思米电动夹爪破解气动夹爪使用困局

  • 2023.10.21 12:58:07
  • 米思米
  • 1080

在现代工业生产的浪潮中,自动化技术的广泛应用已成为提升生产效率和质量的关键因素。作为自动化生产线和机器人领域的重要组件,夹持类产品扮演着举足轻重的角色。其中,电动夹爪以其高效、快速、准确的特性,正逐步成为替代传统气动夹爪的新兴选择。米思米电动夹爪的推出,正是基于对客户需求的深刻洞察和技术创新的结晶,它成功破解了气动夹爪在使用过程中的诸多困局。


电动夹爪,这一依靠电机驱动的夹持类产品,通过电机、减速器、传动系统和夹爪等部件的精密配合,实现了电动控制下的夹持和松开动作。相较于传统气动夹爪,电动夹爪在结构设计和使用便捷性上实现了质的飞跃。


米思米电动夹爪VS传统气动夹爪.jpeg


回顾电动夹爪的开发历程,我们不难发现,其诞生的契机正是源于客户对气动夹爪使用问题的反馈。在与客户的技术咨询交流中,我们频繁接收到关于气动夹爪的种种困扰:气路系统设计选型时间长、设备组装繁琐、机种切换时停机时间长、以及因气源不稳定导致的掉件等问题。这些问题不仅影响了生产效率,还增加了企业的运营成本。


针对这些难题,米思米电动夹爪以其独特的产品特点和优势,提供了完善的解决方案。


从机构组成部件的数量上看,传统气动夹爪需要搭配多种气动周边配件,如电磁阀、传感器等,并与PLC进行连接,才能实现夹取动作。这一过程繁琐且复杂,往往需要搭配10多种周边产品。而米思米电动夹爪则大大简化了这一过程,仅需一根通讯线即可与PLC连接,实现快速、精确的夹取动作。这一改变不仅减少了机构组成部件的数量,还降低了设备的复杂性和维护成本。


米思米电动夹爪可降低成本31%.png


在设计时间方面,传统气动夹爪需要经过气动设计、空压配管、电气设计、电气配线等多个步骤,而电动夹爪则只需电气设计和电气配线两个步骤。这一简化不仅节省了设计时间,还降低了设计难度和成本。对于需要频繁进行机种切换的工厂来说,电动夹爪更是带来了极大的便利。行程及夹持力可自由设定,并可通过一键切换程序实现快速切换,大大提高了生产效率。


米思米电动夹爪提效.png


除了效率提升之外,米思米电动夹爪还大大提高了设备的稳定性。气动夹爪常常因为气源不稳定而导致夹持力不稳,从而引发工件掉件或未能成功夹取的情况。而电动夹爪则采用伺服电机控制夹持力和行程,输出稳定可靠,有效避免了这一问题。这一改变不仅提高了设备的稳定性,还降低了因故障导致的停机时间和维修成本。


米思米电动夹爪可降低能耗成本95%.png


目前,米思米电动夹爪已推出平行型、旋转型、吸取型等多种类型,以满足不同客户的需求。同时,我们还提供样机申请服务,以便客户更直观地了解产品的性能和优势。


米思米电动夹爪的推出,不仅是为了帮助客户节省采购成本和设计调试时间,更是为了推动自动化技术的进一步发展。我们相信,在未来的市场竞争中,电动夹爪将凭借其出色的性能和巨大的潜力商机,成为更多企业的首选。


※本文中电动夹爪与传统气动夹爪对比,所示数据均根据米思米同规格气动夹爪及其配件为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

※电动夹爪货品不含夹指

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities