欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米电动夹爪实用指南:特点、优势深度剖析

  • 2023.10.21 13:13:51
  • 米思米
  • 1158

在现代自动化生产线上,电动夹爪作为关键组件,其性能和效率直接影响到整个生产流程的顺畅与效率。米思米,作为业界知名的品牌,其最新推出的电动夹爪,凭借其独特的设计和显著的优势,正逐步成为市场上的佼佼者。本文将深入探讨米思米电动夹爪的特点、优势以及如何通过合理的选型,最大化地发挥其效能。


米思米电动夹爪的核心特点在于其电动驱动方式。相比传统的气动夹爪,电动夹爪无需复杂的气路系统设计,大大简化了选型流程。传统气动夹爪往往需要搭配多种周边配件,如电磁阀、传感器等,并与PLC连接,才能实现夹取动作。这一过程不仅耗时,而且增加了采购成本。而米思米电动夹爪,仅需一根通讯线即可与PLC连接,实现快速、精确的夹取动作,显著减少了机构组成部件的数量,降低了组装和设计的时间成本。


米思米电动夹爪减少了机构组成部件.png


在设计效率上,米思米电动夹爪同样展现出卓越的优势。传统气动夹爪的设计过程包括气动设计、空压配管、电气设计和电气配线等多个步骤,而电动夹爪则简化为电气设计和电气配线两个步骤。这一简化不仅缩短了设计周期,还减少了气动部件选型、气动回路设计和气动配管作业的时间,使得整个设计过程更加高效、快捷。

 

此外,米思米电动夹爪在量产机种切换时,也表现出极高的灵活性。传统气动夹爪在切换机种时,需要调整夹具及传感器的位置,花费大量时间调试,对生产造成极大的时间和产能损失。而米思米电动夹爪的行程及夹持力可自由设定,可预先设定好对应参数,需要切换时,仅需一键切换程序即可,大大提高了生产效率。


米思米电动夹爪缩短了设计时间.png


稳定性是米思米电动夹爪的另一大亮点。气动夹爪常常因为气源不稳定,导致夹持力不稳,出现工件掉件或未能成功夹取的情况。而米思米电动夹爪由伺服电机控制夹持力及行程,输出稳定,可大幅提高夹持的稳定性,确保生产过程的顺利进行。


米思米电动夹爪低能耗.png


米思米电动夹爪还提供了多种型号和系列,以满足不同客户的需求。平行型、旋转型、吸取型三大系列,各自具有独特的特点和优势。平行型电动夹爪可调行程覆盖0~50mm,夹持力覆盖1~100N,重复定位精度高达±0.02mm,使用寿命长达3000万次开合。旋转型电动夹爪则支持正反转,单一方向可无限旋转,可调行程覆盖0~32mm,夹持力同样覆盖1~100N。吸取型电动夹爪则无需气源,使用便捷,吸力可调,真空度实时补偿,避免长时间夹持工件掉落。


米思米电动夹爪型号.png


综上所述,米思米电动夹爪以其独特的设计、显著的优势和多样化的系列选择,为自动化生产线和机器人等领域提供了高效、快速、准确的物料夹取和放置解决方案。通过合理的选型和应用,企业可以大大提高生产效率和质量,降低时间和采购成本,实现降本增效的目标。

 

※本文中电动夹爪与传统气动夹爪对比,所示数据均根据米思米同规格气动夹爪及其配件为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

※电动夹爪货品不含夹指

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities