欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

从设计到采购,米思米直线电机模组全方位助力企业降本

  • 2023.12.02 14:48:02
  • 米思米
  • 982

在竞争日益激烈的制造业环境中,企业如何在保证产品质量的同时,有效控制成本、提高生产效率,成为决定其竞争力的关键因素。米思米直线电机模组,凭借其创新的设计理念和卓越的产品性能,从设计到采购全方位助力企业降低成本,提升生产效率。本文将深入探讨米思米直线电机模组的产品特点与优势,展示其在工业自动化领域中的卓越表现。


米思米直线电机模组-降本增效.png


更省采购成本:一体化的结构设计实现成本优化                                                                                                                    


米思米直线电机模组采用了一体化的结构设计,将电机、导轨、传感器等关键组件高度集成于一体,大大简化了采购流程。传统丝杠模组通常由多个独立部件组成,如滚珠丝杠、轴承座、联轴器、电机支架和伺服电机等,这些部件需要分别采购并组装,不仅增加了采购环节的复杂性和时间成本,而且各部件价格受市场波动影响,整体采购成本难以控制。而米思米直线电机模组的一体化设计,有效避免了这些问题,采购成本最高可降低69%。以具体价格为例,传统丝杠模组的总成本约为4,580元起,而米思米直线电机模组的价格仅为1,407元起,价格优势显著。


直线电机模组更省采购成本.png


更省设计调试时间:全新算法的选型工具提升设计效率                                                                                                          

 

米思米直线电机模组还配备了基于全新算法的选型工具,通过智能化的算法和人性化的界面设计,将原本繁琐复杂的选型过程变得简单、快速且准确。用户只需根据自己的实际需求,输入负载、速度、行程等条件参数,系统便会自动进行复杂的计算与匹配,最终生成最适合的产品型号。这一过程最快仅需1分钟即可完成,相较于传统选型方式最高可节省99%的时间,设计时间总体节省78%。同时,米思米直线电机模组的一体化设计也简化了安装和调试流程,组装调试时间较传统丝杠模组缩短了约15分钟。这种高效的设计选型与调试方式,不仅提高了工作效率,还降低了出错的可能性,为企业节省了大量的人力和时间成本。(根据米思米测算所得理想状态下完成选型所需时间)


直线电机模组更省设计调试时间.png


更高生产效率:高性能与稳定性提升产能                                                                                                                              

 

米思米直线电机模组在性能上也表现出色,其最大速度可达2m/s,是传统丝杠模组的数倍。这得益于其采用了类似磁悬浮列车的原理,动子和定子之间通过磁场直接驱动,实现了无接触传动,大幅减少了机械摩擦和发热现象。同时,模组配备了高分辨率编码器和闭环控制系统,能够实时监控并调整行程距离,避免了累积误差的产生,确保了高速运动下的精度稳定性。这种高性能与稳定性使得米思米直线电机模组在自动化生产线、物流运输等需要快速响应和高效率的场景中展现出了显著的应用优势。此外,米思米直线电机模组的使用寿命高达5万小时,较传统丝杠模组有了大幅提升,进一步降低了企业的长期运营成本。


直线电机模组更高生产效率.png


更灵活的应用场景:支持多动子设计                                                                                                                                     

 

米思米直线电机模组还支持一根轴上最多搭载四个动子,且每个动子均可独立控制。这种设计不仅提高了设备的灵活性,还使得一个模组能够同时驱动多个工位进行工作,实现了多工位、多工序的并行处理。在电子设备生产、半导体制造等需要高精度、高效率生产的行业中,这种多动子设计的应用前景尤为广阔。企业可以根据实际需求灵活配置动子数量和工作模式,进一步提升生产效率。

 

综上所述,米思米直线电机模组凭借其一体化的结构设计、高效的设计选型工具、卓越的性能与稳定性以及灵活的多动子设计等优势,从设计到采购全方位助力企业降低成本、提高生产效率。在未来的工业自动化领域中,米思米直线电机模组有望发挥更加重要的作用,为企业创造更大的价值。

 

※本文中直线电机模组与传统丝杠模组对比,所示数值均根据米思米同规格丝杠模组为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities