欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米直线电机模组简化设计流程

  • 2023.12.10 13:04:54
  • 米思米
  • 1633

在快速发展的工业设计与自动化领域,设计师们面临着前所未有的挑战与机遇。如何在保证设计精度的同时,提高设计效率,缩短产品开发周期,成为设计师们亟待解决的问题。米思米直线电机模组,凭借其独特的设计理念与卓越的产品性能,为设计师们带来了简化设计流程的全新解决方案。


米思米直线电机模组-降本增效.png


一、一体化设计,简化采购与组装                                                                                                                                        

 

米思米直线电机模组采用了一体化设计,将电机、导轨、编码器等关键组件集成于一体,形成了一个即插即用的整体解决方案。这种设计极大地简化了采购流程,设计师无需再为多个独立部件的选型与采购而烦恼。同时,一体化设计也省去了繁琐的组装步骤,减少了装配过程中的错误和延误,使得整个设计流程更加顺畅高效。设计师只需选择合适的模组型号,即可快速搭建起直线运动系统,大大缩短了设计周期。


米思米直线电机模组一体化设计结构.png


二、专属选型工具,提升设计效率                                                                                                                                        

 

米思米推出了专属的选型工具,采用先进算法,能够根据设计师输入的具体参数(如负载、速度、行程等),快速推荐最合适的直线电机模组型号。这一创新工具极大地提高了设计效率,降低了设计难度。据米思米内部测算,使用这款选型工具最高可节省99%的设计时间,让设计师能够将更多精力投入到创新与设计优化上,而非繁琐的选型与计算中(根据米思米测算所得理想状态下完成选型所需时间)。


米思米直线电机模组选型工具.png


三、高精度与闭环控制,保障设计质量                                                                                                                                  

 

米思米直线电机模组利用磁轨磁力进行传动,通过精准调节电流的大小与方向,实现了对滑块运动速度、加速度及定位精度的精细控制。其重复定位精度控制在±5μm以内,远超传统丝杠模组,确保了高速运动下的精度稳定性。此外,米思米直线电机模组采用闭环控制策略,结合高分辨率编码器实时监控并调整行程距离,避免了累积误差,保证了制造工厂的生产周期和产品质量的稳定性。这对于追求高精度设计的设计师而言,无疑是一个巨大的优势。


米思米直线电机模组-重复定位精度.png


四、长寿命与低维护成本,降低后期负担                                                                                                                               

 

米思米直线电机模组的动子与磁轨之间无直接接触,避免了机械磨损,因此寿命较传统丝杠模组有了大幅提升。其免维护寿命高达5万小时,大大降低了使用过程中的维护成本和时间。对于设计师而言,这意味着在产品设计阶段就能考虑到后期的维护负担,从而做出更加合理的设计决策,减少后期运营成本。


直线电机模组-寿命长.png


五、灵活定制,满足多样化需求                                                                                                                                           

 

米思米直线电机模组不仅提供标准化产品,还支持灵活的定制服务。设计师可以根据项目的实际需求,选择合适的行程长度、负载能力、精度等级等参数,与米思米技术团队紧密合作,共同开发出最符合实际应用需求的直线电机模组。这种定制化服务使得设计师能够充分利用米思米直线电机模组的高性能优势,提升产品的市场竞争力。


一键直达最终结果.png


六、成本优化,助力中小企业发展                                                                                                                                       

 

米思米直线电机模组通过创新的设计和优化的生产流程,成功降低了购买成本。相比传统丝杠模组,米思米直线电机模组的价格优势显著,最高可降低69%的采购成本。这对于资金相对紧张的中小企业而言,无疑是一个巨大的利好。在同样的预算下,企业可以购买到更多的米思米直线电机模组,从而扩大生产规模,提高生产效率,增强市场竞争力。

 

综上所述,米思米直线电机模组以其一体化设计、专属选型工具、高精度与闭环控制、长寿命与低维护成本、灵活定制以及成本优化等优势,为设计师们带来了便捷与高效。

 

※本文中直线电机模组与传统丝杠模组对比,所示数值均根据米思米同规格丝杠模组为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities