欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米经济型滚珠丝杠:规格齐全、严格质检,品质保证

  • 2025.11.26 14:22:31
  • 米思米
  • 2020

在制造业持续升级、自动化设备广泛应用的趋势下,精密传动部件的选择对设备性能与成本控制有着直接影响。作为一家自1963年成立以来持续深耕零部件领域的企业,米思米始终以“高品质、低价格、短交期”为经营理念,致力于为客户提供高性价比的工业产品。近年来,为更好地满足多样化市场需求,米思米在标准品基础上推出了经济型产品线,其中米思米经济型滚珠丝杠凭借其规格齐全、严格质检与稳定品质,成为众多客户信赖的选择。


经济型定位,不等于品质妥协


米思米经济型滚珠丝杠的推出,源于对市场多样化需求的深刻洞察。在部分应用场景中,用户并不一定需要极高精度的传动部件,但依然希望获得可靠的性能与合理的价格。米思米经济型产品正是在这样的背景下应运而生,其 slogan “e见倾心的价格,e如既往的品质”准确传达了其核心价值:价格更具吸引力,品质却未打折扣。


米思米九大经济品系列.jpeg


与经济型相对应的是米思米标准品,两者最主要的差异在于精度等级。经济型产品通过削减“过剩性能”实现成本优化,并未在材料与工艺上妥协。此外,经济型滚珠丝杠采用国产化生产,使用与米思米海外工厂相同的生产设备,从源头上保障了产品的一致性与可靠性。


规格齐全,灵活适配多种场景


米思米经济型滚珠丝杠目前主要提供C5级磨制和C7级压轧两大类产品,轴径范围覆盖8mm至32mm,可满足不同负载与速度的应用需求。两类产品均采用内循环螺母设计,运转噪音更低,适用于对噪声控制有要求的设备环境。


米思米经济型滚珠丝杠.jpeg


值得一提的是,该系列丝杠支持以1mm为单位定制丝杆轴总长度,并提供丰富的轴端规格选项,还可根据客户需求进行追加工。无需作图、无需等待报价,最快5天发货,真正实现“即选即用”。


严格质检,每一支都值得信赖


品质是米思米产品的生命线。经济型滚珠丝杠与标准品一样,在出厂前需经过多道严格的质检程序,包括锁紧螺纹检查、轴端尺寸检查、表面粗糙度检查以及螺距精度检查。通过这些系统化的检测流程,米思米确保每一批滚珠丝杠在精度、配合与耐用性方面均达到设计标准。


米思米滚珠丝杠出厂前进行质检,确保品质.jpeg


此外,米思米经济型滚珠丝杠在出厂前会注入油脂,在确保传动顺畅性和降低噪音的同时也能延长丝杠的寿命,这种“到手即用”的设计,进一步降低了客户的安装与维护成本。(* 油脂的减少和老化,会给滚珠丝杠的寿命造成极大影响,建议根据使用条件适时加注油脂。 )


适用场景清晰,选型更精准


对于已使用过米思米标准品滚珠丝杠的客户而言,经济型产品并非替代,而是补充。两者在跳动公差上存在差异,标准品适用于对运动轨迹精度要求高的场景,如精密机加工设备;而经济型更适用于点位定位机构,其中C5精度可用于一般定位机构,C7精度则适用于定位精度要求不高的送料机构。


客户可根据实际设备的精度需求与预算范围,灵活选择最适合的产品类型,实现成本与性能的最优平衡。


性价比与品质兼得之选


米思米经济型滚珠丝杠不仅延续了米思米一贯的高品质理念,更以丰富的规格、灵活的定制选项和严格的质检体系,成为中小负载、一般精度传动应用的理想选择。在“最快5天发货”的服务保障下,结合与经济型支座组件的配套使用,客户可在控制成本的同时,享受到米思米带来的高效、稳定与省心的采购体验。


如果您觉得米思米的产品符合您的需求,注册成为米思米的企业会员,加入我们解锁更多米思米优质的产品与服务体验。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities