一、概述
EtherCAT(Ethernet for Control Automation Technology)作为一种高速工业实时以太网协议,正逐步成为运动控制领域的主流总线标准。米思米E-RME系列驱动器是专为直线电机模组开发的EtherCAT总线型驱动单元,与脉冲型E-RMA系列形成互补——E-RMA面向传统脉冲控制场景,E-RME则面向需要高速总线通信、多轴同步和分布式控制的现代自动化系统。
E-RME系列驱动器支持COE(CANopen over EtherCAT)协议,符合CiA402标准,总线传输速率可达100Mb/s。其核心优势在于:通过一根网线即可实现上位机与驱动器之间的指令下发、状态反馈和参数管理,大幅简化了多轴系统的布线复杂度,同时支持CSP(循环同步位置)、PP(轮廓位置)、PV(轮廓速度)、HM(回原点)等多种标准运动控制模式。
对于需要绝对式编码器断电记忆功能的应用场景,E-RME系列是必然选择——E-RMA脉冲型驱动器与绝对式编码器配合时无法实现断电位置记忆,而E-RME通过EtherCAT总线可与上位机协同实现完整的位置管理。
二、系统接线设计
2.1 主回路接线
E-RME系列主回路接线方案与E-RMA系列一致,支持单相/三相AC220V输入。控制电源(L1C、L2C)与主电源(L1、L2、L3)需分别接入。
关键工程要求:
驱动器和直线电机必须可靠接地,PE端子与设备接地端可靠连接
必须接入紧急停止电路,确保故障时电源立刻切断
驱动器断电后至少5分钟内不得触摸,防止余电触电
2.2 控制信号接线
E-RME的CN1控制信号端子采用SCSI 50PIN接口,与E-RMA系列引脚定义基本相同,但默认功能分配存在差异,需特别注意:
| 管脚 | 信号 | 默认功能(E-RME) | 默认功能(E-RMA) |
|---|---|---|---|
| 5 | DI1 | 无配置 | NOT |
| 17 | DI2 | POT(正方向驱动禁止) | POT |
| 8 | DI3 | NOT(负方向驱动禁止) | 无配置 |
| 9 | DI4 | HOME-SWITCH(回原点切换) | GAIN |
| 1/2 | DO1 | BRK-OFF(制动器解除) | BRK-OFF |
| 25/26 | DO2 | S-RDY(伺服准备好) | S-RDY |
| 3/4 | DO3 | ALM(报警输出) | ALM |
DI/DO接线说明:
输入信号支持NPN和PNP两种接法
输出信号默认为NPN接法,如需PNP接法需联系米思米确认
推荐使用双绞屏蔽线缆,屏蔽层单端可靠接地
2.3 STO安全功能接线
E-RME标配STO(Safe Torque Off)安全力矩关断功能,通过硬件切断电机电流实现安全保护。
重要提示:
驱动器出厂时附赠STO端子,已做短路配线,不使用STO功能时请勿拔取
使用STO功能时需按标准接线图连接外部安全设备
STO功能触发后,如施加外力(如垂直轴重力),电机仍可能旋转,需另配外部制动器
三、EDrive调试软件与配置流程
米思米EDrive调试软件是E-RME系列驱动器的核心调试工具,可通过Type-C接口与驱动器通信,支持仅USB供电即可完成参数配置,无需上主电。
3.1 软件获取与安装
EDrive调试软件可从米思米官网免费下载:
text
https://www.misumi.com.cn/linked/archive/me/MISUMI_EDrive_v1_2_0.zip
安装方式极为简便——将压缩包内的调试软件文件夹直接拖至电脑桌面即可使用,无需复杂安装流程。
3.2 通信连接
使用USB转Type-C信号线连接电脑与驱动器,在EDrive软件中选择通信方式为RS232,点击刷新并连接即可建立通信。
3.3 安装向导——一站式配置
EDrive内置安装向导功能,引导用户按步骤完成从电机选型到试运行的全流程配置:
电机型号选择:在向导界面选择对应的直线电机模组型号,点击应用设置完成参数写入
脉冲当量设置:默认1个脉冲对应1μm移动量,可根据需要调整
IO极性确认:依次确认DI输入信号和DO输出信号的极性是否正确
试运行验证:使能伺服后通过正向/反向按钮进行点动测试,确认模组运动正常
自动整定:设置起点和终点位置后,启动一键自整定,驱动器自动完成增益优化
安装向导的核心价值在于将原本需要逐一配置数十个参数的工作流,压缩为5~7个步骤的引导式操作,大幅降低了调试门槛和时间成本。
3.4 电机配置(独立配置模式)
如已通过安装向导完成配置,可跳过此步骤。独立配置时,需根据编码器类型选择对应配置:
增量式编码器:在系列中选择“MISUMI-INCREMENTAL”,选择对应模组型号,点击“写入到驱动器”
绝对值编码器:在系列中选择“MISUMI-ABSOLUTE”,选择对应模组型号,完成配置
模组型号可通过滑台侧面的刻印或端面标签进行辨别。
3.5 运行方向变更
当上位机指令方向与实际运动方向不一致时,可通过以下步骤调整:
进入“电机配置”→“其他参数”
将“指令脉冲极性反转”设为1(反向)
点击写入并保存参数
此方法无需重新接线,仅通过软件参数即可完成方向调整,便于现场调试。
四、上位机集成与EtherCAT配置
4.1 XML描述文件
EtherCAT主站(如倍福TwinCAT、欧姆龙Sysmac Studio等)需要通过XML设备描述文件(ESI文件) 识别从站设备。
E-RME的XML映射文件位于EDrive调试软件安装包内,文件名为E-RME_V1.01_EtherCAT轴配置文件。
导入方法:在主站软件中右键点击EtherCAT Devices,选择“导入设备XML”,选择对应文件导入后重启软件生效。
4.2 PDO映射配置
XML文件预设了四组PDO(过程数据对象)映射频道:
| 频道 | 名称 | 用途 |
|---|---|---|
| RPDO1 | 位置控制模式 | 目标位置、控制字等 |
| RPDO2 | 速度控制模式 | 目标速度、控制字等 |
| RPDO3 | 扭矩控制模式 | 目标扭矩、控制字等 |
| RPDO4 | 回零及其他 | 回零方式、触发等 |
| TPDO1 | 状态反馈 | 实际位置、状态字、错误码等 |
典型配置:若使用位置控制模式(CSP或PP),勾选RPDO1与TPDO1即可实现基本的位置控制。
4.3 上位机轴参数设置
关键提示:上位机的轴控逻辑必须设置为线性控制模式,而非旋转控制模式。
脉冲计数模式推荐设置【29†L24-L25】:
脉冲数 = 读数头count数
电机节距脉冲数:20000脉冲
工作台移动量:20000(脉冲单位)
示例:上位机发送1000个脉冲,动子移动1000μm = 1mm
毫米计数模式推荐设置【29†L28-L30】:
脉冲数 = 读数头count数
电机节距脉冲数:20000脉冲
工作台移动量:20(毫米)
示例:动子移动1mm = 1000μm,上位机需发送1000个脉冲
技术依据:米思米直线电机模组的磁间距 = 20mm = 20000μm,上述参数设置以此为基础。
五、参数备份与导入
5.1 参数备份
在“全部参数”界面点击“保存到计算机”,可将当前驱动器的全部参数保存为文件,便于设备备份或批量复制。
5.2 参数导入
点击“从计算机读取”选择备份的参数文件,点击“写入驱动器”后执行“软重启”,参数即可生效。
工程价值:当多台设备配置相同时,只需完成一台驱动器的调试和整定,将参数文件复制到其他驱动器即可,大幅减少重复调试工作量。
六、绝对式编码器的关键注意事项
重要技术提示:
E-RME EtherCAT驱动器与绝对式编码器(E-RBM/E-RBF系列模组)配合使用时,能够实现断电后的位置记忆功能。而E-RMA脉冲型驱动器与绝对式编码器配合时无法实现此功能。
因此,在以下应用场景中,必须选用E-RME系列EtherCAT驱动器:
设备断电后需记忆当前位置,无需重新回零
多轴协同运动需要精确的同步时钟
需要与上位机进行高速数据交换(状态监控、参数在线修改等)


















