小型零件的自动上料,长期是 3C、电子、FA 行业自动化改造中"最后一公里"式的难题:传统振动盘一台只能对应一种工件,换型要重做盘面;而"机械臂+视觉+振动盘"的散装方案又需要从不同厂家采购、自行组装联调,集成门槛高。我们推出的小型SCARA视觉上料模块(型号 E-EVFMS,Easy Vision Feeder)把柔性振动盘、直振供料器、2D 工业相机、LED 照明、四轴 SCARA 机械臂、真空发生器、一体控制器、电源与 13.3 英寸触控显示屏整合为一台标准化整机——一台集视觉和机械臂操作系统为一体的高效自动化上料机器。本篇从系统层面介绍这台模块的技术架构、核心指标以及它与传统方案的差异,作为后续五篇专项深读的框架。
▍ 一、系统构成:一台整机里的"眼睛、手臂和大脑"
我们的整机由 2D相机、LED照明、机械臂、直振供料器、柔性振动盘、控制器、操作触控屏和独立电源组成。我们把它概括为工业机器人的"眼睛(视觉控制)、手臂(运动控制)、大脑(一体式控制系统)":视觉与机械臂共用一套视控一体控制系统,而不是传统方案中机械臂控制器与视觉控制器各自为政。
整机的信号流与功率流在出厂时已基本完成内部集成:工业相机经网线连接控制器,四轴机械臂通过 DSUB26 芯线束与控制器相连,真空发生器、柔性振动盘、直振供料器均由控制器侧的电源模块统一供电,触控显示屏通过 HDMI(视频)与 USB(供电/触控)连接控制器,无线鼠键接收器用于调试操作。您需要自行准备的只有电磁阀、继电器等外部输出配件,以及 PLC(I/O)、按钮、传感器等外部输入信号器件——这些不包含在供货范围内,需由您自行采购。
| 子系统 | 部件 | 在系统中的作用 |
|---|---|---|
| 供料 | 柔性振动盘+直振供料器 | 直振将物料输送至柔振料盘,柔振通过多方向振动将物料振散、定向,供视觉拍照识别 |
| 视觉 | 2D工业相机+LED照明(上光源/下光源) | 对柔振盘内物料拍照、模板匹配定位,输出抓取坐标 |
| 执行 | 四轴SCARA机械臂+真空发生器+末端工具(吸嘴/柔爪) | 按视觉坐标抓取物料并搬运至放料位 |
| 控制 | 一体控制器+电源模块+13.3寸触控显示屏 | 视觉处理、运动控制、IO交互、人机界面统一运行 |
▍ 二、核心性能指标总览
以下指标是理解这台设备能力边界的"基准坐标系"。需要特别提醒:根据工件的尺寸、形状、材质不同,节拍、定位精度和最大搬运速度可能会发生变化——下列数值是能力上限/典型值,而非对任意工件的保证值。
1.8~2.5 s/PC 生产节拍(含振动+拍照时间) | 10 款 可同时识别分拣的工件种类 | MIN 2 mm 可识别的最小工件 | ±0.08 mm 相机像素精度 | 200 ms 图像处理时间 |
±0.05 mm 机械臂1轴2轴Z轴重复定位精度 | MAX 700 mm/s 机械臂1轴2轴最高速度 | 100 g 额定负载 |
▍ 三、与传统上料方案的量化对比
3.1 对比自行搭建的视觉抓取组件
我们做了两组自社对比测试。第一组是调试/学习时长:自行搭建的传统视觉抓取系统总用时 27.5 小时,其中机械臂基础学习 16H、视觉基础学习 8H、机械臂编程 0.5H、视觉与机械臂联调 3.5H;而我们的一体控制系统总用时 4.5H(学习 3.5H+设定 1H),缩短时效 84%。第二组是成本:以随机采购市场流通品组装同等功能系统为参照(机械臂本体 22,000 元、视觉 5,000 元等分项合计 55,000 元),我们的整套参考价(未税)37,000 元起,降低约 33%。需要说明的是,以上数据为随机采购市场流通品后与我们产品进行自社对比取得的平均值,仅供参考;整套参考价包括机械臂本体+视觉+一体控制器+电源+小款柔性振动盘+小款直振供料器及 5 款工件调试方案。
| 对比维度 | 自行搭建的视觉抓取组件 | 米思米 E-EVFMS |
|---|---|---|
| 学习+调试总用时 | 27.5 H(机械臂16H+视觉8H+联调3.5H) | 4.5 H(学习3.5H+设定1H),缩短84% |
| 整系统参考价(未税) | 55,000 元(散装采购组装) | 37,000 元起,降低约33% |
3.2 对比传统圆形振动盘上料
| 对比维度 | 传统圆形振动盘 | 米思米 E-EVFMS |
|---|---|---|
| 工件对应能力 | 1 台振动盘只能对应 1 种工件 | 可同时识别 10 种工件 |
| 换型 | 型号切换耗时长 | 料盘/系统通用,换型时间短 |
| 占地 | 复数工件需多台振动盘,占空间大 | 体积小,仅需传统装置 1/5 空间 |
| 运行稳定性 | 异常停止多 | 大幅减少异常停止 |
读数提示:上述对比均为我们的自社实验/自社对比数据,仅供参考。工程立项时,建议将其作为方案级量级参考,而非合同级承诺指标。
▍ 四、典型应用场景与实测节拍
我们在三个行业场景中实测了这台模块,是理解"1.8~2.5 s/PC"这一指标在实际工况下落点的最好样本:
| 场景 | 行业 | 工件条件 | 搬运距离 | 实测节拍 |
|---|---|---|---|---|
| 自动上料(将工件按同一方向摆放至输送带) | 电子行业 | 工件 8mm×5mm,重量 0.5 g/PC | 280 mm | 1.8 s/PC |
| 物料摆盘(摆放至 6×5 规格治具) | 3C行业 | 工件 4.8mm×4.8mm×0.7mm,重量 0.1 g/PC | 50~360 mm | 2 s/PC |
| 物料分拣(同时识别5种、分拣至不同位置) | FA行业 | 工件A 2.2g、B 3.3g、C 1.0g、D 2.0g、E 2.2g(尺寸 9~27mm 不等) | 230~380 mm | 2.8 s/PC |
三个案例与标称节拍区间相互印证:单品种、短搬运距离时达到 1.8 s/PC 的区间下限;多品种分拣(本例为 5 种,设备能力上限为 10 种)且搬运距离拉长到 230~380 mm 时,节拍落到 2.8 s/PC。这也再次印证了我们"节拍随工件与工况变化"的提示。
▍ 五、型号体系与选型逻辑
E-EVFMS 采用 6 段式型号编码,以代表型号 E-EVFMS-230-L-SP-SF-CAW 为例,六段依次为:①Type(E-EVFMS);②机械臂臂展A(200/230 mm);③机械臂安装位置(L左装/R右装);④柔振规格P(SP小款/LP大款);⑤送料器规格F(SF小款/LF大款);⑥相机光源颜色CA(CAW白/CAR红/CAB蓝)。整机按整套销售方式供货,机械臂本体、柔性振动盘、直振供料器尺寸可选,不同配置对应不同价格:标配(机械臂本体+小款柔振+小款直振)
| 型号段 | 可选项 | 含义 |
|---|---|---|
| ② 臂展 A | 200 / 230 | 机械臂臂展 200mm 或 230mm |
| ③ 安装位置 | L / R | 机械臂左装 / 右装 |
| ④ 柔振规格 P | SP / LP | 柔性振动盘小款 / 大款 |
| ⑤ 送料器规格 F | SF / LF | 直振供料器小款 / 大款 |
| ⑥ 光源颜色 CA | CAW / CAR / CAB | 相机光源 白光 / 红光 / 蓝光 |
▍ 六、本篇小结
E-EVFMS 的技术价值不在于单项参数的极致,而在于"标准化整机"这一形态:机械臂、2D 视觉、柔性振动盘+直振供料器各司其职,再由视控一体控制器把三者封装为开机即用、4.5 小时可完成学习设定的标准品。后续五篇我们将分别深入机械臂本体、供料系统、视觉与光源系统、电气与 IO 集成、软件平台与编程五个专项。


















