欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

种类与用途2

  • 2020.03.25 18:10:49
  • 米思米
  • 2638

4.合金材料

种类

材料型号

用途

适用

JIS

方钢

角钢

圆钢棒

黄铜板

C2801P

一般钣金加工用
  名牌、仪表板

高强度,具有延展性,用于滑动部分。黄铜

JIS   H 3100




快削黄铜
  (挤压棒)

C3604BD

一般引物用螺栓
  螺丝、螺母及其他

被削性优秀。

JIS   H 3250


5.铸造造品与铜合金铸件

种类

材料型号

用途

适用

JIS

灰铸铁品 3种

FC200

铸造机械部件

JIS G 5501

灰铸铁品 4种

FC250

JIS G 5501

球状黑铅鋳鉄品 4种

FCD600

JIS G 5502

青铜铸件 6种

BC6

轴承、套管、转接器、一般机械部件

耐压性、耐摩损性、被削铸造性良好。

JIS H 5111

6.钢管材料

种类

材料型号

用途

适用

JIS

配管用
  碳素钢钢管

白管(镀锌)
  SGP
  黑管(无电镀)

配管部件

常温使用(气管)
  A单位为毫米 B单位为英寸

JIS G 3452

压力配管用
  碳素钢钢管

STPG370
  (STPG38)

配管部件

使用温度 350℃
  A单位为毫米 B单位为英寸

JIS G 3454

机械构造用
  碳素钢钢管

STKM

一般机械用部件
  中空軸

拥有11至20个种类

JIS G 3445

黄铜无缝管
  (普通級)

C2700T

扩展性、弯曲性、绞合性、电镀性良好

JIS H 3300

7.弹簧用材料

种类

材料型号

用途

使用允许温度℃

JIS

钢琴线

SWP-A
  SWP-B

高强度且均质性优秀的冷拉拔材料。
  高品质弹簧,用于成型。

110

JIS G 3522

硬钢丝

SWB

适用一般应力。
  低价格弹簧,用于成型。

110

JIS G 3521

SWC

高品质弹簧,用于成型。

110

弹簧用碳素钢
  油回火钢丝

SWO-A
  SWO-B

淬火・回火而成。用于一般使用目的的弹簧。

120

JIS G 3560

压缩弹簧用碳素钢
  油回火钢丝

SWO-V

淬火・回火而成。
  表面状态优秀,具有均衡的拉拔强度。

120

JIS G 3561

压缩弹簧用Cr-V钢
  油回火钢丝

SWOCV-V

淬火・回火而成。
  用于冲击荷重与稍高的高温。

220

JIS G 3565

压缩弹簧用Ci-Cr钢
  油回火钢线

SWOSC-V

淬火・回火而成。
  用于冲击荷重与稍高的高温。。

245

JIS G 3566

弹簧用
  不锈钢线

SUS302
  (−WPA)
  (−WPB)

用于一般耐腐蚀・耐热目的。
  弹簧用具有磁性。

290

JIS G 4314

SUS316
  (−WPA)
  (−WPB)

耐热性良好。耐腐蚀性优于302型号。弹簧用具有磁性。

290

SUS631
  J1-WPC

弹簧加工后使其析出硬化。
  高强度,用于一般耐腐蚀目的。
  弹簧用具有磁性。

340


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities