欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

手电钻钻头型号

  • 2020.12.23 17:39:16
  • 米思米
  • 6469
点击收听全文语音朗读

  手电钻就是以交流电源或直流电池为动力的钻孔工具,是手持式电动工具的一种。手电钻由小电动机、控制开关、钻夹头和钻头几部分组成。


  手电钻是电动工具行业销量最大的产品,广泛应用于建筑、装修、家具等行业,手电钻用于在物件上开孔或洞穿物体,有的行业之也称为电锤。手电钻的主要构成有钻夹头、输出轴、齿轮、转子、定子、机壳、开关和电缆线。当装有正反转开关和电子调速装置后,可用作电螺丝批。有的手电钻型号配有充电电池,可在一定时间内,在无外接电源的情况下正常工作。


  手电钻钻头主要规格按夹头直径分有4、6、8、10、13、16、19、23、32、38、49mm等。手电钻钻头按不同使用场景,分为以下几种:

1.麻花钻头:最适用于打铁、铝合金等材料。也可用于打木质材料,但定位不准确,易打歪;

2.开孔器:适用在铁质和木质材料上开孔;

3.木工钻头:专门用于打木质材料。带一个定位杆,可精确定位;

4.玻璃钻头:适用在玻璃上打孔。


  此外,选择手电钻时,还需考虑最大钻孔直径、额定功率、额定冲击率、最大扭矩等参数,根据需求选择合适的手电钻。


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities